MAX6686

製造中

デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ピン設定の下限温度スレッショルド:+40℃~+80℃、または+75℃~+115℃ (5℃刻み)
  • プリセット上限スレッショルド:+120℃または+125℃
  • 上限温度アラーム用オープンドレインアクティブロー出力
  • 下限温度アラーム用CMOSプッシュプルでアクティブハイ出力、またはオープンドレインでアクティブロー出力
  • 精度:1.5℃
  • 電源:3.0V~5.5V、200µA
  • 8ピンµMAX パッケージ
  • MAX6685/MAX6686は、外付けダイオード接続トランジスタを検出素子として使用するデュアル出力温度スイッチです。これらのデバイスは、2個のロジック出力(THIGHおよびTLOW)を備えています。リモート温度が出荷時設定された+120℃または+125℃の上限トリップスレッショルドを超えると、THIGHはロジック信号をアサートします。リモート温度が下限スレッショルドを超えると、TLOWがアサートします。このスレッショルドは、S1およびS2ピンにより制御されます。下限スレッショルドは、5℃刻みで2種類の温度範囲が提供されます。2種類の温度範囲とは、+40℃~+80℃、および+75℃~+115℃です。アサート解除される両出力のヒステリシスは、通常5℃です。

    THIGHは、MAX6685およびMAX6686ではオープンドレイン、アクティブロー出力です。TLOWはMAX6685の場合はCMOSプッシュプル、アクティブハイ出力であり、MAX6686の場合はオープンドレイン、アクティブロー出力です。両デバイスは、省スペース8ピンµMAXパッケージで提供されます。

    アプリケーション

    • CPU温度保護
    • ファン制御
    • FPGA温度保護
    • マルチチップ・モジュール

    MAX6686
    デュアル出力、リモートジャンクション温度スイッチ
    MAX6685、MAX6686:標準動作回路
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
    温度センサー 1
    MAX6513 発売前 低コスト、リモートSOT温度スイッチ
    製品 2
    MAX6511 現在生産しておりません。
    MAX6512 現在生産しておりません。
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX6686に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品