MAX6661
発売前リモート温度制御ファン速度レギュレータ、SPI対応インタフェース付
製品情報
MAX6661は、完全な閉ループファン制御を提供するリモート温度センサおよびファン速度レギュレータです。リモート温度センサは、通常、マイクロプロセッサのサブストレートPNPなどのコレクタ接地PNP、または一般に低コストで取付けが容易なNPNタイプの2N3904やPNPタイプの2N3906などのダイオード接続トランジスタです。
このデバイスは、タコメータフィードバックによってファン速度を制御する閉ループファンコントローラを内蔵しています。MAX6661は、温度データを、ユーザによってSPI™バス上でプログラムされたファンスレッショルド温度および利得設定値と比較します。その結果、リモートジャンクション温度に比例した自動ファン制御が行われます。温度フィードバックループは、ファン速度全域にわたってシステムを制御するために随時切断することができます。
ファン速度は、PWM制御とは対照的に電圧制御されるため、音響ノイズが大幅に減少しファンの信頼性が高くなります。内蔵のパワーデバイスは、最大250mA定格のファンを駆動します。
温度データは、500msごとに更新され、SPIインタフェース上で随時読取りが可能です。MAX6661の精度は、リモートジャンクションが+60℃~+100℃のとき1℃ (max)です。データ形式は10ビット+符号ワードで、分解能が0.125℃です。
MAX6661は、-40℃~+125℃で動作が保証されており、16ピンQSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電子楽器
- サーバ
- テレコムシステム
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6661に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める