MAX6644
製造中温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ
ソフトウェアオーバヘッドをなくす、温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品情報
- シンプルな自動ファンスピード制御
- 内部および外部の温度を検出
- ロックされたロータ出力、タコメータ出力、またはファン消費電流の検出によってファンの障害を検出
- 1.6%単位の多段出力デューティサイクルステップによってファンスピード変更時の低可聴音化を実現
- ピンにより選択可能な、または出荷時選択可能な低温ファンスレッショルド
- ピンにより選択可能な、または出荷時選択可能な高温ファンスレッショルド
- スピンアップ時間を設けてファンを起動
- ファン起動を遅延させて電源投入時の電源負荷を最低限に抑制
- 32Hz PWM出力
- デューティサイクルの変化速度を制御して優れた音響性能を実現
- 温度測定精度:2℃
- FULLSPD入力によってPWMを100%に設定可能
- ピンにより選択可能なアクティブローOT出力スレッショルド
- 16ピンQSOPおよび10ピンµMAXパッケージ
MAX6643/MAX6644/MAX6645は温度を監視し、ファンスピードを自動調整して、ファンが発生する音響ノイズを最低限に抑制しながら、冷却を最適化します。各デバイスは、2つの場所の温度を測定します。
MAX6643/MAX6644/MAX6645は外付けパワートランジスタを駆動するPWM波形を生成し、そのトランジスタがファンの電源を変調します。MAX6643/MAX6644/MAX6645は温度を監視し、PWM出力波形のデューティサイクルを調整して、システムの冷却の必要性に応じてファンスピードを制御します。MAX6643は自身のチップ温度とオプションとして1つの外付けトランジスタの温度を監視し、またMAX6644とMAX6645は1つまたは2つの外付けダイオード接続トランジスタの温度を監視します。
MAX6643とMAX6644は、9つの選択可能なトリップ温度(5℃刻み)を備えています。MAX6645は出荷時に設定され、ピンによって選択することはできません。
全バージョンが温度過昇出力(アクティブローOT)を備えています。このアクティブローOTによって警告やシステムシャットダウンを行うことができます。また、MAX6643は、PWMデューティサイクルを100%にするFULLSPD入力も備えています。さらに、MAX6643/MAX6644/MAX6645は、ファンの障害を通知するアクティブローFANFAIL出力も備えています。各デバイスの機能の一覧については、フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。
MAX6643およびMAX6644は小型16ピンQSOPパッケージで提供され、MAX6645は10ピンµMAX®パッケージで提供されます。全バージョンが3.0V~5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流は500µA (typ)です。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ネットワーキング機器
- サーバ
- ストレージ機器
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6644LBAAEE+ | QSOP | ||
| MAX6644LBAAEE+T | QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める