MAX6643

製造中

温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ

ソフトウェアオーバヘッドをなくす、温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • シンプルな自動ファンスピード制御
  • 内部および外部の温度を検出
  • ロックされたロータ出力、タコメータ出力、またはファン消費電流の検出によってファンの障害を検出
  • 1.6%単位の多段出力デューティサイクルステップによってファンスピード変更時の低可聴音化を実現
  • ピンにより選択可能な、または出荷時選択可能な低温ファンスレッショルド
  • ピンにより選択可能な、または出荷時選択可能な高温ファンスレッショルド
  • スピンアップ時間を設けてファンを起動
  • ファン起動を遅延させて電源投入時の電源負荷を最低限に抑制
  • 32Hz PWM出力
  • デューティサイクルの変化速度を制御して優れた音響性能を実現
  • 温度測定精度:2℃
  • FULLSPD入力によってPWMを100%に設定可能
  • ピンにより選択可能なアクティブローOT出力スレッショルド
  • 16ピンQSOPおよび10ピンµMAXパッケージ

MAX6643/MAX6644/MAX6645は温度を監視し、ファンスピードを自動調整して、ファンが発生する音響ノイズを最低限に抑制しながら、冷却を最適化します。各デバイスは、2つの場所の温度を測定します。

MAX6643/MAX6644/MAX6645は外付けパワートランジスタを駆動するPWM波形を生成し、そのトランジスタがファンの電源を変調します。MAX6643/MAX6644/MAX6645は温度を監視し、PWM出力波形のデューティサイクルを調整して、システムの冷却の必要性に応じてファンスピードを制御します。MAX6643は自身のチップ温度とオプションとして1つの外付けトランジスタの温度を監視し、またMAX6644とMAX6645は1つまたは2つの外付けダイオード接続トランジスタの温度を監視します。

MAX6643とMAX6644は、9つの選択可能なトリップ温度(5℃刻み)を備えています。MAX6645は出荷時に設定され、ピンによって選択することはできません。

全バージョンが温度過昇出力(アクティブローOT)を備えています。このアクティブローOTによって警告やシステムシャットダウンを行うことができます。また、MAX6643は、PWMデューティサイクルを100%にするFULLSPD入力も備えています。さらに、MAX6643/MAX6644/MAX6645は、ファンの障害を通知するアクティブローFANFAIL出力も備えています。各デバイスの機能の一覧については、フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。

MAX6643およびMAX6644は小型16ピンQSOPパッケージで提供され、MAX6645は10ピンµMAX®パッケージで提供されます。全バージョンが3.0V~5.5Vの電源電圧で動作し、消費電流は500µA (typ)です。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ネットワーキング機器
  • サーバ
  • ストレージ機器
  • ワークステーション

MAX6643
温度過昇出力、自動PWMファンスピードコントローラ
MAX6643、MAX6644、MAX6645:標準動作回路
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
ファンスピード & 熱電クーラー(TEC)コントローラ 2
MAX6650 製造中 SMBus/I²C対応インタフェース付き、ファンスピードレギュレータおよびモニタ
MAX6660 製造中 リモートジャンクション温度制御ファンスピードレギュレータ、SMBusインタフェース付
温度センサー 1
MAX6668 発売前 リモート温度スイッチ、内蔵ファンコントローラ/ドライバ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX6643LBEVKIT

MAX6643/MAX6644の評価キット

機能と利点

  • 自動ファンスピード制御
  • ローカル/リモート温度検出
  • 低温、高温、および温度過昇の可変スレッショルド
  • 音響ノイズを最低限に抑制
  • ファン障害の検出
  • 最大1Aの5V~12Vのファン用に構成可能
  • 最大2つのファン用に構成変更可能
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み
  • MAX6643およびMAX6644の全バージョンを評価可能(ICの交換が必要)

製品詳細

MAX6643LBの評価キット(EVキット)は、ファンコントローラのMAX6643LBの動作を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX6643LBは自身の内部温度とオプションの外付けダイオード接続トランジスタのジャンクション温度を監視します。温度測定値に基づいて、MAX6643LBは、外付けnチャネルパワーMOSFETのゲートを駆動するPWM波形を生成します。このMOSFETによって冷却用ファンの電源が変調されるため、自動ファンスピード制御が行われます。

高温および低温ファン制御スレッショルドは、設定端子をグランドまたは電源に接続、または未接続にすることによって、容易に設定することができます。変動するファンスピードの可聴音を最低限に抑制するように、ファン制御アルゴリズムが最適化されています。ファンの障害は、ファンのタコメータ出力の監視によって検出されます。スレッショルドが端子で可変の温度過昇出力も用意されています。

また、このEVキットを使って、ファン制御ICのMAX6643/MAX6644の他バージョンも評価することができます。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • ネットワーキング機器
  • サーバ
  • ストレージ機器
  • ワークステーション

MAX6643LBEVKIT
MAX6643/MAX6644の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品