MAX66300

新規設計に推奨

DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256およびRFIDリーダー内蔵

セキュアなチャレンジ&レスポンス認証用にSHA-256エンジンを備えた業界初のHF RFIDトランシーバIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • セキュアな非接触ホスト認証用IC
    • ISO/IEC 15693および14443 Type A規格準拠
    • SHA-256エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証を実行
    • 32バイト x 4ページのユーザーメモリ
    • 複数の設定可能な保護オプションを備えた4つのマスターシークレット
    • 76バイトのスクラッチパッドSRAM
    • 真のハードウェア乱数発生器
    • 固有64ビットシリアルナンバー
  • 設計の柔軟性によって多様なアプリケーションに対応
    • UARTおよびSPIインタフェースポート
    • 入力端子によるパワーダウンモード(低/スタンバイ電力)
    • アンテナ短絡保護
    • 3.3Vまたは5V電源電圧に対応
    • ±2kV HBM ESD保護
  • スケーラブル13.56MHzアナログフロントエンドによって複数のアンテナ構成に対応可能
    • オンオフキーイング(OOK)変調を使用するシングルまたはダブルアンテナドライバ
    • ユーザー選択可能なASKアップリンク変調指数:7%~30%に調整可能
    • 高出力RF電力:200mW (max)
    • 複数のレシーバ入力によって高い通信信頼性を実現
    • 内蔵レシーバのローパスフィルタカットオフ周波数:400kHz~1MHzから選択可能
    • 内蔵レシーバのハイパスフィルタカットオフ周波数:100kHz、200kHz、300kHzから選択可能
    • 選択可能なレシーバ利得:0dB~40dB
    • 複数のサブキャリア受信準拠(212kHzおよび424kHz)
  • アンテナ短絡保護によってシステムの耐久性を向上

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。

DeepCoverセキュア認証用ICのMAX66300は、13.56MHzでの非接触通信向けの高集積RFIDリーダーをSHA-256セキュア認証用ICコプロセッサと組み合わせています。RFID ICリーダーは、ISO 14443 Type A とISO 15693規格の両方をカバーしています。認証用ICコプロセッサのエンジンは、FIPS 180-4規格をベースとしており、マキシムのタグソリューションであるMAX66240/MAX66242ファミリなどのペリフェラルとの組合せによってセキュアなチャレンジ&レスポンス認証をサポートします。エンベデッドホストプロセッサは、UARTまたはSPIインタフェースを使用してMAX66300と容易に通信することが可能です。

アプリケーション

  • 資産トラッキングリーダー
  • 消耗品の認証
  • 血糖値計/モニタ
  • ハンドヘルドリーダーモジュール
  • プリンタ(インクカートリッジ)のリーダー
  • セキュアアクセスコントロール

MAX66300
DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256およびRFIDリーダー内蔵
MAX66300:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 2

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 2
MAX66240 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵
MAX66242 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、I2C、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX66300-24XEVKIT

MAX66300/MAX66242の評価キット

機能と利点

  • セキュアな、非接触RFIDリーダー(MAX66300)
    • AFE動作電圧:3.3Vまたは5V
    • MAXQ610を介してUARTおよびSPIインタフェースに対応
    • ダイレクトアンテナ接続を備えたより低電力のシステム用の構成
    • 13.56MHzおよび24MHzの発振器を実装
    • 対称鍵ベースのセキュア認証システム
    • ボードのリセットおよびMAX66300のリセット用のプッシュボタン
    • ポート選択スイッチ制御
    • SPI、UART、および制御信号用のジャンパ
  • ペリフェラル接続を備えた保護されたタグソリューション(MAX66242)
    • HFインタフェース:13.56MHz
    • ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
    • ユーザーEEPROMページまたはブロックの読取り/書込みトランザクション
    • 秘密鍵の書込みおよびMAC計算のためのセキュアトランザクション
    • LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
    • ボード上の温度センサーIC (DS75S)とのI2C通信
    • I2CインタフェースなしでMAX66240もサポート(EVキットにタグは含まず)
  • MAX66300-24xのEVシステムのソフトウェアが利用可能

製品詳細

MAX66300-24xの評価システム(EVシステム)は、MAX66300の評価キット(EVキット)およびMAX66242タグで構成されます。MAX66300のEVキットは、13.56MHzの非接触通信用のRFIDリーダーと、SHA-256セキュア認証用コプロセッサを組み合わせています。RFIDリーダーはISO 15693規格に対応し、認証用コプロセッサはFIPS 180-4規格に基づきます。MAX66242タグは、ISO 15693規格に対応するソリューションとして動作します。MAX66300のEVキットとMAX66242のEVキットを組み合わせて1つのEVシステムにすることによって、EVキットのソフトウェアはセキュアチャレンジ&レスポンス認証およびその他のデバイス固有の機能を示すための動作を行うことができます。

アプリケーション

  • 資産トラッキングリーダー
  • 消耗品の認証
  • 血糖値計/モニタ
  • ハンドヘルドリーダーモジュール
  • プリンタ(インクカートリッジ)のリーダー
  • セキュアアクセスコントロール

MAX66300-24XEVKIT
MAX66300/MAX66242の評価キット

最新のディスカッション

MAX66300に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品