MAX662A
製造中12V、30mAフラッシュメモリプログラミング電源
12Vインダクタレス、薄型フラッシュメモリ電源、0.1平方インチの実装面積
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
製品情報
- +12V ±5%安定化出力
- 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
- ボード面積:0.1in²
- 出力電流:30mA (保証)
- インダクタ不要—わずか4個のコンデンサ使用
- 自己消費電流:185µA
- シャットダウン電流:0.5µA (ロジック制御)
- 8ピンナローSOおよびDIPパッケージ
MAX662Aは+12Vに安定化された30mA出力、チャージポンプDC-DCコンバータです。この製品はバイト幅のフラッシュメモリをプログラミングするのに必要な+12V ±5%出力を供給し、インダクタを用いることなく4.75Vという低い入力から30mAの出力電流を保証します。ボード面積は0.1in²以下です。MAX662AはMAX662とピンコンパチブルのアップグレード製品であるため、新規設計用に推奨されています。MAX662Aは自己消費電流およびシャットダウン電流が低く、全温度範囲にて出力電流が保証されています。
MAX662Aは安定化された+12V出力を供給する初のチャージポンプブーストコンバータです。この製品は数個の低コストコンデンサのみを必要とし、全回路が完全に表面実装で構成できます。
ロジック制御されたシャットダウン端子をマイクロプロセッサと直接インタフェースできるため、わずか0.5µAまで消費電流を低減することができます。MAX662Aは8ピンナローSOおよびDIPパッケージとなっています。
高電流のフラッシュメモリプログラミングソリューションについてはMAX734 (120mA出力電流保証)およびMAX732 (200mA出力電流保証) PWMスイッチモードDC-DCコンバータのデータシートを参照してください。
2Vという低い入力から動作する150mA、PFMスイッチモードDC-DCコンバータに関してはMAX761のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- +12Vフラッシュメモリプログラミング電源
- 小型+12Vオペアンプ電源
- デュアル出力+12Vおよび+20V電源
- 低電圧システムのスイッチングMOSFET
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX662ACPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX662ACSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX662ACSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX662AEPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX662AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX662AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX662ACSA+ | 製造中 | |
| MAX662ACSA+T | 製造中 | |
| MAX662AESA+ | 製造中 | |
| MAX662AESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX662Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める