MAX6629
製造中シリアルインタフェース内蔵、12ビット + サインのデジタル温度センサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
Viewing:
製品情報
- Low Power Consumption
- 32µA typ (MAX6631/MAX6632)
- 200µA typ (MAX6629/MAX6630)
- 12-Bit + Sign Resolution with 0.0625°C/LSB
- Accuracy
- ±1°C (max) from 0°C to +70°C
- +150°C Extended Temperature Range
- SPI-Compatible Serial Interface
- +3.0V to +5.5V Supply Range
- 6-Pin TDFN and SOT23 Packages
- Lead-Free Version Available (TDFN Package)
アプリケーション
- セルラ
- ハードディスクドライブ
- HVAC
- 産業用制御
- システム
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6629MTT+ | LFCSP | ||
| MAX6629MTT+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX6629に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める