MAX6622
製造中5チャネル高精度温度モニタ
次世代CPUおよびその他4つの位置の温度監視が可能、小型16ピンTSSOP
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.80
製品情報
- 4つのサーマルダイオード入力
- ローカル温度センサ
- リモート温度精度:1℃ (+60℃~+100℃)
- POR時に温度監視を開始してフェイルセーフシステム保護を実現
- 割込み、スロットル、およびシャットダウン用のアクティブローALERTとアクティブローOVERT出力
- ハードウェアスタンバイモード用のアクティブローSTBY入力
- 小型16ピンTSSOPパッケージ
- 2線式SMBusインタフェース
- Penryn CPU対応
- MAX6602とピンおよびレジスタコンパチブル
高精度マルチチャネル温度センサのMAX6622は、自身の温度、および最大4つの外部ダイオード接続トランジスタの温度を監視します。各温度チャネルは、プログラマブルなアラートスレッショルドを備えています。チャネル1、および4は、プログラマブルな過昇温度スレッショルドも備えています。チャネルの測定対象の温度が各スレッショルドを上回ると、ステータスビットがステータスレジスタのいずれかに設定されます。2つのオープンドレイン出力、アクティブローOVERTとアクティブローALERTは、ステータスレジスタ内のこれらのビットに応答してアサートします。
2線式シリアルインタフェースは、標準的なシステムマネージメントバス(SMBus™)のWrite Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteのプロトコルを受け付け、温度データを読み取り、アラームスレッショルドをプログラミングします。
MAX6622は、-40℃~+125℃の動作温度範囲が保証され、16ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6622UE9A+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX6622UE9A+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6622に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める