MAX6615
製造中サーミスタ入力、デュアルチャネル温度モニタおよびファンスピードコントローラ
サーミスタ入力付き、業界唯一の、デュアルチャネル温度モニタおよびファンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
製品情報
- 2つのサーミスタ入力
- 2つのオープンドレインPWM出力でファンスピードを制御
- ローカル温度センサ
- 6つのGPIO (MAX6616)
- プログラマブルなファン制御特性
- PWMの変化速度の制御により、意識させないファンスピードの調整を保証
- フェイルセーフのシステム保護
- スロットリングまたはシャットダウン用のアクティブローOT出力
- 9種類のピンプログラマブルSMBusアドレス
- 16ピンおよび24ピンQSOPパッケージ
MAX6615/MAX6616は、内部ダイ温度および1つの外付けサーミスタの温度、または2つの外付けサーミスタの温度のいずれかの2つの温度チャネルを監視します。温度データによってPWM出力信号が制御され、冷却ファンのスピードが調整されます。このため、システムが冷えた状態で動作している場合はノイズが最低限に抑えられ、電力消費が増大している場合は冷却が最大化されます。ファンの障害を検出するために、ファンのタコメータ出力信号はMAX6615/MAX6616によって監視されます。ファンの障害が検出された場合は、アクティブローFAN_FAIL出力がアサートされます。
2線式シリアルインタフェースは標準システム管理バス(SMBus™)のWrite Byte、Read Byte、Send Byte、およびReceive Byteコマンドを受け付け、温度データを読み取り、アラームスレッショルドを設定します。プログラマブルアラーム出力を使って、割込み、スロットル信号、または温度過昇シャットダウン信号を生成することができます。
MAX6616は、さらにフレキシビリティを高めるために6つのGPIOを備えています。PRESET端子をグランドまたはVCCに接続する設定に応じて、入力または出力として起動されるGPIO0を除き、その他のすべてのGPIOは入力として起動されます。
MAX6616は24ピンQSOPパッケージ、またMAX6615は16ピンQSOPパッケージで提供されます。両デバイスとも3.0V~5.5Vの単一電源範囲で動作し、-40℃~+125℃の動作温度範囲を備え、消費電流はわずか500µAです。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ネットワーキング機器
- 電源
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6615AEE+ | QSOP | ||
| MAX6615AEE+T | QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX6615AEE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。