MAX6611
製造中高精度、低電力、6ピンSOT23温度センサおよび電圧リファレンス
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
Viewing:
製品情報
MAX6610/MAX6611は、高精度、低電力アナログ温度センサと高精度電圧リファレンスを組み合わせたデバイスです。これらは、A/Dコンバータ(ADC)を必要とするアプリケーションに最適で、MAX6610/MAX6611はリファレンス電圧をADCに供給し、適切なADC出力コードが得られるように定めた温度出力電圧を出力します。8ビットADCのLSBは1℃に等しく、10ビットADCのLSBは0.25℃に相当します。
MAX6610/MAX6611は2つのバージョンで提供されます。MAX6611は、4.5V~5.5Vで動作しリファレンス出力が4.096Vです。MAX6610は3.0V~5.5Vで動作しリファレンス出力が2.560Vです。消費電流は、150µA (typ)以下です。MAX6610/MAX6611は、6ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+125℃で動作します。
アプリケーション
- 家庭電化製品
- HVAC
- システム温度監視
- 温度補償
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6611AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
| MAX6611AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6611AUT+ | 製造中 | |
| MAX6611AUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX6611に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める