MAX6608
製造中低電圧アナログ温度センサ、SC70およびSOT23パッケージ
マイクロパワーアナログ出力温度センサ、最低1.8Vまで動作
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.76
Viewing:
製品の詳細
- Operate Down to 1.8V Supply
- Low Current Consumption (15µA max)
- Small SC70 and SOT23 Packages
- ±2.0°C (max) Accuracy from +20°C to +50°C
- Optimized to Drive Capacitive Loads Up to 1000pF
アプリケーション
- バッテリパック
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS装置
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6608IUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6608IUK+T | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6608IUK+ | 製造中 | |
MAX6608IUK+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6608IUK+ | 製造中 | |
MAX6608IUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
温度センサー 1 | ||
MAX6605 | 製造中 | 低電力アナログ温度センサ、SC70パッケージ |
最新のディスカッション
MAX6608に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める