MAX6581
製造中精度±1℃、8チャネル温度センサー
コストとスペースを削減(最高7個の外部温度、およびダイ温度を監視)
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.00
製品情報
- 8チャネルで7つのリモートおよび1つのローカル温度を測定
- 11ビット、0.125℃の分解能
- 高精度:+60℃~+100℃で±1℃ (max) (リモートチャネル)
- リモート温度範囲:-64℃~+150℃
- 設定可能な温度過冷/温度過昇アラート
- SMBus/I²C対応インタフェース
- 2つのオープンドレインアラーム出力(アクティブローALERTおよびアクティブローOVERT)
- すべてのリモートチャネルで抵抗の相殺が可能
高精度マルチチャネル温度センサーのMAX6581は、自身の温度および最大7つまでの外部のダイオード接続トランジスタの温度を監視します。すべての温度チャネルが、設定可能なアラートおよび温度過昇スレッショルドを備えています。各チャネルの温度測定値がそれぞれのスレッショルドを超えた場合、ステータスレジスタのうちの1つに1つのステータスビットが設定されます。2つのオープンドレインアラーム出力(アクティブローALERTおよびアクティブローOVERT)が、各ステータスレジスタのこれらのビットに対応してアサートされます。
すべてのチャネルで抵抗の相殺が利用可能であり、回路基板トレースおよびサーマルダイオードの高い直列抵抗を補償します。
2線式シリアルインタフェースは、温度データの読取りおよびアラームスレッショルドの設定を行うために、SMBusのプロトコル(バイト書込み、バイト読取り、バイト送信、およびバイト受信)をサポートしています。
MAX6581は-40℃~+125℃の動作温度範囲での動作が保証されており、エクスポーズドパッドを備えた24ピン、4mm x 4mmのTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- データ通信
- デスクトップコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
- ワークステーション
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6581TG98+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG98+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9A+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9A+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9C+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9C+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9E+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX6581TG9E+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6581に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める