MAX6516
製造中低コスト、2.7V~5.5V、アナログ温度センサスイッチ、SOT23パッケージ
ダイ温度が出荷時設定のスレッショルドを超えるとロジック信号をアサートする、SOT23パッケージの低コスト、2.7V~5.5V、アナログ温度センサスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.07
製品情報
- 高精度:±1.5℃ (max) (温度範囲-15℃~+65℃)
- 低電力消費:22µA (標準電流)
- 出荷時設定温度スレッショルド:-45℃~+115℃ (10℃刻み)
- 基板レベルの試験が可能なアナログ出力
- オープンドレインまたはプッシュプル型出力
- ピン選択可能な2℃または10℃ヒステリシス
MAX6516~MAX6519は低コスト、完全集積化温度スイッチで、出荷時設定されたスレッショルドをダイ温度が超えると、ロジック信号を出力します。これらの製品は2.7V~5.5V電源で動作し、固定電圧リファレンス、アナログ温度センサ、およびコンパレータを備えています。これらの製品は、10℃刻みの-45℃~+115℃の温度トリップスレッショルドが出荷時にトリミングされ、精度は±0.5℃ (typ)です。これらの製品は外付け部品が不要であり、通常動作時の消費電流は22µAです。ヒステリシスは、2℃または10℃をピン選択することができます。
MAX6516~MAX6519は、温度がスレッショルドを超えるとアサートする高温スレッショルド(+35℃~+115℃)、または温度がスレッショルドを下回るとアサートする低温スレッショルド(-45℃~ +15℃)を備えています。
これらの製品は温度に比例するアナログ出力を備え、最大1000pFの容量性負荷まで安定です。MAX6516~MAX6519は、2.7V~5.5Vの電源電圧で-55℃~+125℃の範囲にわたり使用することができます。最低-45℃の温度を検出するアプリケーションの場合は、4.5V以上の電源電圧が必要です。
MAX6516およびMAX6518は、アクティブハイのプッシュプル型出力を備えています。MAX6517およびMAX6519は、アクティブローのオープンドレイン型出力を備えています。これらの製品は省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- ファン制御
- ノートブック、デスクトップPC
- 温度過昇/過冷保護
- RAID
- サーバ
- 温度アラーム
- 温度制御
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6516UKP075+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6516UKP075+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6516UKP075+ | 製造中 | |
| MAX6516UKP075+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6516UKP075+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める