MAX6515
製造中低コスト、2.7V~5.5V温度スイッチ、SOT23パッケージ
SOT23パッケージで入手可能な業界で最も高精度の温度スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.58
製品情報
- 高精度:±1.5℃ (max) (+35℃~+65℃の全温度範囲)
- 低消費電流:22µA (typ)
- 出荷時設定スレッショルド:+35℃~+115℃ (10℃ステップ)
- オープンドレインまたはプッシュプル出力
- 端子選択可能な2℃または10℃のヒステリシス
低コストかつ完全集積化された温度スイッチのMAX6514/MAX6515は、ダイ温度が出荷時設定のスレッショルドを上回るとロジック信号をアサートします。これらのデバイスは、2.7V~5.5Vの電源で動作し、固定電圧リファレンス、アナログ温度センサ、およびコンパレータを備えています。これらのデバイスは、+35℃~+115℃の出荷時設定の温度トリップスレッショルド(10℃刻み)で提供され、精度は±1℃ (typ)です。これらのデバイスは、外付け部品が不要で、標準的な消費電流は22µAです。ヒステリシスは2℃または10℃で端子選択することが出来ます。
MAX6514/MAX6515の温度スレッショルドは+35℃~+115℃で、温度がこのスレッショルドを上回るとアサートします。MAX6514/MAX6515は、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で、-55℃~+125℃の全範囲で使用することができます。
MAX6514は、アクティブハイ、プッシュプル出力を備えています。MAX6515は、アクティブロー、オープンドレイン出力を備えています。これらのデバイスは、省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供されます。
アプリケーション
- ファン制御
- ノートブック、デスクトップPC
- 温度過昇/過冷保護
- RAID
- サーバ
- 温度アラーム
- 温度制御
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6515UKP085+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6515UKP085+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6515UKP085+T | 製造中 | |
|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX6515UKP085+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6515に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める