MAX6509
製造中抵抗設定可能なSOT温度スイッチ
抵抗設定可能な温度コンパレータ、SOT23パッケージ!
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.05
Viewing:
製品情報
- スレッショルド精度:±0.5℃
- ±4.7℃ (max) (-40℃~+125℃)
- 温度スレッショルドは1%の外付抵抗で設定
- 高温設定または低温設定オプション
- 低消費電流:32µA
- オープンドレイン、プッシュプル出力、内部プルアップ抵抗付きのオープンドレイン
- ピン選択可能なヒステリシス:2℃または10℃
- パッケージ:SOT23
MAX6509/MAX6510は、スレッショルドを外付抵抗で設定するタイプの完全集積化、抵抗プログラマブル温度スイッチです。外付抵抗1つで-40℃~+125℃の温度範囲で温度スレッショルドを設定できます。MAX6509はオープンドレイン出力です。MAX6510は、アクティブロー、アクティブハイおよび内部プルアップ抵抗付きのオープンドレインという3つの出力オプションが選択可能です。
これらのスイッチは+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、±0.5℃ (typ)または±4.7℃ (max)の温度スレッショルド精度を提供します。標準消費電流は32µAです。ヒステリシスは2℃または10℃をピン選択することができます。
MAX6509/MAX6510はそれぞれ5ピンおよび6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 高速コンピュータのµP温度監視
- ファン制御
- 温度アラーム
- 温度制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6509CAUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6509CAUK+T | SOT_23 | ||
| MAX6509HAUK+ | SOT_23 | ||
| MAX6509HAUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 15, 2024 - 2361P WAFER FAB |
||
| MAX6509CAUK+ | 製造中 | |
| MAX6509CAUK+T | 製造中 | |
| MAX6509HAUK+ | 製造中 | |
| MAX6509HAUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6509CAUK+ | 製造中 | |
| MAX6509CAUK+T | 製造中 | |
| MAX6509HAUK+ | 製造中 | |
| MAX6509HAUK+T | 製造中 | |
|
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
| MAX6509HAUK+ | 製造中 | |
| MAX6509HAUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX6509に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める