MAX6505
製造中デュアルトリップSOT温度スイッチ
デュアル温度コンパレータ、SOT23!小型、シンプル、および低電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.17
製品情報
- スレッショルド精度:全温度範囲で±0.5℃ (typ)
- 外付部品不要
- 低コスト
- 消費電流:30µA (typ)
- 出荷時設定スレッショルド: -40℃~+125℃で5℃刻み
- オープンドレイン出力(MAX6505/MAX6507)、プッシュプル出力(MAX6506/MAX6508)
- ヒステリシス:2℃または10℃をピン選択可能(MAX6507/MAX6508)
- TALARM - TWARN:+5℃、+10℃、+20℃、+30℃をピン選択(MAX6505/MAX6506)
- パッケージ:SOT23
MAX6505~MAX6508は、チップ温度がトリップスレッショルドを通過するとデュアルロジック出力を発生させる温度スイッチです。トリップスレッショルドは出荷時に5℃刻みで適切な温度にプログラムされています。
MAX6505/MAX6506には、温度が出荷時にプログラムされたスレッショルド(-40℃~+125℃の範囲で設定可能)を超えると発生するALARM出力が備わっています。また、温度がALARMスレッショルドよりも数度低くなると発生するWARN出力も備わっています。ALARMスレッショルドとWARNスレッショルドの差(ΔTAW)は、ピンにより+5℃、+10℃、+20℃、または+30℃を選択できます。MAX6505のロジック出力はオープンドレインで、MAX6506のロジック出力はプッシュプルです。
MAX6507はオープンドレイン出力(アクティブローOVER、OK)を備えており、MAX6508はプッシュプル出力(OVER、アクティブローOK)を備えています。それぞれの出力には、-40℃~+125℃の広範囲内にある2つの出荷時設定スレッショルド温度(TOVERおよびTUNDER)があります。温度がTOVERを超えると温度超過出力が発生し、温度が望ましい範囲(TOVERより低く、TUNDERより高い)に収まると、OK (アクティブローOK)が出力されます。
MAX6505~MAX6508の精度は±0.5℃ (typ)、±5.5℃ (max)です。+2.5V~+5.5Vの電源で動作するこれらの低コストデバイスは、30µA (typ)の電流を消費し、トリップポイントを設定するための外付部品を一切必要としません。MAX6505~MAX6508は6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- ファン制御
- 温度アラーム
- 温度制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6505UTP085+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6505UTP100+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX6505UTP100+T | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX6505UTP085+T | 製造中 | |
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX6505UTP100+ | 製造中 | |
| MAX6505UTP100+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6505UTP100+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 温度センサー 6 | ||
| MAX6501 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6502 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6503 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6504 | 製造中 | 低コスト、+2.7V~+5.5V、マイクロパワー温度スイッチ、SOT23パッケージ |
| MAX6509 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
| MAX6510 | 製造中 | 抵抗設定可能なSOT温度スイッチ |
最新のディスカッション
MAX6505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める