MAX6327
製造中3ピン、超低電力、SC70/SOT、µPリセット回路
業界で最も低電力のリセットIC、外付け部品不要で、わずか500nAの消費電流
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
製品情報
- 超低消費電流1µA (max) (MAX6326/MAX6327/MAX6328)
- 2.5V、3.0V、3.3Vおよび5V電源電圧の精密監視
- 2.2Vから4.63Vまでのリセットスレッショルド
- 全温度範囲における完全仕様化
- 100ms (min)パワーオンリセットパルス幅
- 低コスト
- プッシュプルアクティブローRESET、プッシュプルRESET、オープンドレインアクティブローRESETの3つのバージョンで提供
- 電源トランジェント耐性
- 外部コンポーネントなし
- 3ピンSC70/SOT23パッケージ
- MAX803/MAX809/MAX810とピンコンパチブル
MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348マイクロプロセッサ(µP)監視回路は、µPおよびディジタルシステムの電源を監視します。これらのデバイスは、2.5V、3.0V、3.3Vおよび5V駆動回路での外部コンポーネントと調整を除去することにより、優れた回路信頼性とコストの低減を提供します。
これらの回路が実行するのは単一の機能で、VCC電源がプリセットスレッショルド以下に低下した時にリセット信号を発生し、VCCがリセットスレッショルドを越えてから少なくとも100msの間はこのリセット信号の発生を続けます。これらのデバイスの違いは出力だけです。MAX6326/MAX6346 (プッシュプル)およびMAX6328/MAX6348 (オープンドレイン)には、アクティブローリセット出力があり、MAX6327/MAX6347にはアクティブハイプッシュプルリセット出力があります。これらのデバイスは全て、1VまでのVCCで正しい状態になるよう保証されています。リセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは、出荷時に約100mV単位で2.2V~4.63Vの範囲内にトリミングされ、21種類の標準バージョンが提供されています。非標準バージョンについては、お問い合せください。
MAX6326/MAX6327/MAX6328の消費電流は非常に低いため(1µA max)、携帯機器に最適です。これらのデバイスは、いずれも省スペースのSOT23およびSC70パッケージで提供されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX6327UR22+ | SOT_23 | ||
| MAX6327UR22+T | SOT_23 | ||
| MAX6327UR26+ | SOT_23 | ||
| MAX6327UR26+T | SOT_23 | ||
| MAX6327UR29+ | SOT_23 | ||
| MAX6327UR29+T | SOT_23 | ||
| MAX6327UR31+ | SOT_23 | ||
| MAX6327UR31+T | SOT_23 | ||
| MAX6327XR29+ | Single Chip Package | ||
| MAX6327XR29+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
| MAX6327UR22+ | 製造中 | |
| MAX6327UR22+T | 製造中 | |
| MAX6327UR26+ | 製造中 | |
| MAX6327UR26+T | 製造中 | |
| MAX6327UR29+ | 製造中 | |
| MAX6327UR29+T | 製造中 | |
| MAX6327UR31+ | 製造中 | |
| MAX6327UR31+T | 製造中 | |
|
9 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
| MAX6327UR22+ | 製造中 | |
| MAX6327UR22+T | 製造中 | |
| MAX6327UR26+ | 製造中 | |
| MAX6327UR26+T | 製造中 | |
| MAX6327UR29+ | 製造中 | |
| MAX6327UR29+T | 製造中 | |
| MAX6327UR31+ | 製造中 | |
| MAX6327UR31+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX6327UR29+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6327UR31+ | 製造中 | |
|
7 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
| MAX6327XR29+ | 製造中 | |
| MAX6327XR29+T | 製造中 | |
|
4 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
| MAX6327XR29+ | 製造中 | |
| MAX6327XR29+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6327に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める