MAX618
製造中28V、PWM、ステップアップDC-DCコンバータ
QSOPパッケージの高電圧、大電流ステップアップ、SEPICおよびフライバックトポロジにも対応
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.64
製品情報
- 可変出力電圧:+28Vまで
- 効率:最大93%
- 広入力電圧範囲:+3V~+28V
- 出力電流(12V):500mAまで
- 消費電流:500µA
- シャットダウン電流:3µA
- スイッチング周波数:250kHz
- 小型1W、16ピンQSOPパッケージ
MAX618は、最大28Vの出力電圧を発生し、+3V~+28Vの入力を許容するCMOS、PWMステップアップDC-DCコンバータです。内部2A、0.3Ωスイッチが外部パワーMOSFETの必要性を排除し、500mA以上の出力電流を供給します。PWM制御方式と軽負荷におけるIdle Mode™動作との組み合わせにより、広い負荷範囲で最大の効率を実現しつつ、ノイズとリップルを最小限に抑えています。無負荷動作電流は500µAであるため、最大93%の効率を実現できます。
スイッチング周波数が250kHzと高速であるため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用することができます。シャットダウンモードにより、デバイスを使用していない時にバッテリを長持ちさせることができます。適応型スロープ補償により、MAX618は、シンプルな1つの補償コンデンサを使用して、広範囲の入力および出力電圧が可能になっています。
MAX618は、放熱強化型16ピンQSOPパッケージで提供されています。このパッケージは工業標準の8ピンSOと同サイズですが、最大1Wまで損失できます。設計をスピードアップする評価キット(MAX618EVKIT)も入手可能です。
アプリケーション
- 産業用+24Vおよび+28Vシステム
- LCDディスプレイ
- パームトップコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX618EEE+ | QSOP | ||
| MAX618EEE+T | QSOP | ||
| MAX618EEE/GG8 | Quarter Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。