MAX5902
製造中+72V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 広範囲動作:+9V~+72V
- 外部検出抵抗は不要
- 外部pチャネルMOSFETを駆動
- 突入電流を制限
- 回路ブレーカ機能
- 自己消費電流:2mA以下
- ON/アクティブローOFF入力による負荷電源制御およびシーケンス
- 調整可能な低電圧ロックアウト
- パワーグッド出力:+72V定格
- ラッチ式または自動リトライ式のフォルト管理
- サーマルシャットダウンによる外部MOSFET保護
- 2つの小型パッケージで入手可能
- 6ピンTDFNおよびSOT23
MAX5902/MAX5903は、ホットスワップコントローラで、電源電圧にグリッチを発生させることなく、ライブバックプレーンへの回路カードの安全なホットプラグを可能にします。これらのデバイスは+9V~+72Vで動作し、外部pチャネルMOSFET以外の外付部品を不要にすることにより、最もシンプルなホットスワップ解決法を提供します。
MAX5902/MAX5903は負荷への突入電流を制限し、過電流保護用の回路ブレーカ機能を提供します。スタートアップ中は回路ブレーカ機能がディセーブルされ、MAX5902/MAX5903は外部MOSFETを徐々にオンにすることで突入電流を制限します。外部MOSFETが完全に立ち上がると、回路ブレーカ機能がイネーブルされ、外部MOSFETのオン抵抗の電圧降下を監視することにより過電流保護を提供します。
MAX5902/MAX5903は、低電圧ロックアウト(UVLO)機能、ON/アクティブローOFF制御入力、およびパワーグッドステータス出力アクティブローPGOOD (MAX5902)またはPGOOD (MAX5903)を備えています。オーバーヒート時に外部MOSFETを保護するためのサーマルシャットダウン機能も内蔵しています。
MAX5902/MAX5903は、ラッチ式または自動リトライ式のフォルト管理を提供し、300mV、400mVまたは500mVの回路ブレーカスレッショルドを備えています。MAX5902およびMAX5903は、いずれも小型SOT32およびTDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。型番については、データシートの最後にある「選択ガイド」を参照して下さい。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- 産業用システム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- RAID
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5902AAETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX5902AAEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902AAEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5902ABEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902ABEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5902ACEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902ACEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5902LAEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902LAEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5902LCEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902LCEUT+T | SOT_23 | ||
| MAX5902NNEUT+ | SOT_23 | ||
| MAX5902NNEUT+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX5902AAETT+T | 製造中 | |
| MAX5902AAEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902AAEUT+T | 製造中 | |
| MAX5902ABEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902ABEUT+T | 製造中 | |
| MAX5902ACEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902ACEUT+T | 製造中 | |
| MAX5902LCEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902LCEUT+T | 製造中 | |
| MAX5902NNEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902NNEUT+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX5902AAETT+T | 製造中 | |
|
2 18, 2024 - 2361Q WAFER FAB |
||
| MAX5902LAEUT+ | 製造中 | |
| MAX5902LAEUT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。