MAX5436

製造中

±15V、128タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ

128タップ、低ドリフト、高電圧(±5V~±15V)デジタルポテンショメータ、8ピンSOパッケージの競合デバイスサイズの半分のパッケージサイズ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • +10V~+30V単一電源動作
  • -28V~-10V単一負電源動作
  • ±5V~±15Vデュアル電源動作
  • タップ位置数:128
  • 汎用高電圧アンプ(MAX5437/MAX5439)
  • 低温度係数
    • 35ppm/℃ (全抵抗)
    • 5ppm/℃ (比率)
  • 小型実装面積パッケージ
    • 10ピンµMAX (MAX5436/MAX5438)
    • 14ピンTSSOP (MAX5437/MAX5439)
  • グリッチのない抵抗器タップ切替え
  • 3線式SPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
  • 全抵抗:50kΩ/100kΩ
  • パワーオンリセット:ワイパが中間点(位置64)に移動

MAX5436~MAX5439は、8ピンSO同等デバイスの1/2のサイズであるパッケージの128タップ、高電圧(±5V~±15V)ディジタルポテンショメータです。これらのデバイスは、メカ式ポテンショメータと同様の機能を果たしますが、機械的構造を簡単なディジタルインタフェースで置き換えたものです。ディジタルロジックは、独立の+2.7V~+5.25Vの単一電源(VCC)から給電されます。抵抗器群には、専用アナログ電源(VDDおよびVSS)が使用され、VDD - VSSが9V~31.5Vを必要とします。このため、これらのデバイスに使用可能な電圧範囲には、大きな自由度があります。アナログ電源範囲の例として、±5V~±15Vのデュアル電圧だけでなく、VDD - VSSおよびVCC - VSSの範囲の条件が満たされる限り、+10V、+15V、+30V、-30V、およびこれ以外の電圧の単一電源電圧も使用することができます。

MAX5437/MAX5439は、高電圧、汎用アンプを内蔵しており、基板スペースとコストがさらに削減されます。その他の特長として、35ppm/℃の低全抵抗温度係数および5ppm/℃の抵抗器比率温度係数、3線式SPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応のシリアルインタフェース、ミッドスケールへのパワーオンリセットなどがあります。

MAX5436/MAX5438は、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX5437/MAX5439は、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。各デバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • オーディオ音量調整
  • データ収集システム
  • LCDスクリーンコントラスト調整
  • 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
  • メカニカルポテンショメータ置換品

MAX5436
±15V、128タップ、低ドリフト、デジタルポテンショメータ
MAX5436、MAX5437、MAX5438、MAX5439:ピン配置
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
MAX5436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品