MAX5391
製造中デュアル、256タップ、揮発性、低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータ
業界初、1.7V電源、256ステップデュアルデジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.81
製品情報
- デュアル、256タップ、リニアテーパ位置
- 単一電源動作:+1.7V~+5.5V
- 低自己消費電流:12µA以下
- 全抵抗値:10kΩ、50kΩ、および100kΩ
- SPI対応インタフェース
- パワーアップ時にワイパをミッドスケールに設定
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
デュアル256タップ揮発性低電圧リニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5391/MAX5393は、10kΩ、50kΩ、および100kΩの3つの全抵抗値を提供します。これらのデバイスは、+1.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、35ppm/℃の低い全温度係数を備えています。各デバイスは、SPIインタフェースを特長としています。
MAX5391/MAX5393の小型パッケージサイズ、低電源電圧、低消費電流、および自動車用温度範囲によって、これらのデバイスは、ポータブル民生市場、バッテリバックアップ産業用アプリケーションに最適です。
MAX5391/MAX5393は、1つの分圧器構成に2つのデジタルポテンショメータを内蔵しています。MAX5391/MAX5393は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲が保証されており、それぞれ3mm x 3mmの16ピンTQFNおよび14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
- 低電圧バッテリアプリケーション
- メカニカルポテンショメータ置換品
- オフセットおよび利得制御
- ポータブル電子機器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5391LATE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX5391に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める