MAX5161
最終販売低電力デジタルポテンショメータ
初のSOT23デジタルポテンショメータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 32箇所のタップ
- 抵抗値:50kΩ、100kΩ、および200kΩ
- ワイパ抵抗:400Ω
- 抵抗公差:±25%
- 3線式シリアルデータ入力
- DNL:±1 LSB
- INL:±0.5 LSB
- 消費電流:100nA
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- パワーオンリセット:ワイパはミッドスケールへ(ポジション16)
- ±2kV ESD保護
- 小型実装面積パッケージ
- 6ピンSOT23 (MAX5161)
- 8ピンµMAX (MAX5160)
- 抵抗タップ間をグリッチなしに切り換え
MAX5160/MAX5161は、メカ式のポテンショメータまたは可変抵抗と同機能を持ったリニアテーパのディジタルポテンショメータです。これらのデバイスは、固定抵抗および32箇所のタップ付きのワイパコンタクトからなっています。タップは、8ピンMAX5160の場合は3線、6ピンMAX5161の場合は2線でディジタル制御されています。
これらの製品は、ディジタル制御の抵抗を必要とするアプリケーションに最適です。各製品タイプについて50kΩ、100kΩ、200kΩの3つの抵抗値が用意されています。公称抵抗温度係数は、両端間で50ppm/℃、比率温度係数は僅か5ppm/℃です。このため、MAX5160は低温度係数、可変利得回路等の、低温度係数可変抵抗を必要とするアプリケーションに最適です。
MAX5160は、8ピンµMAX®パッケージで、MAX5161は6ピンSOT23パッケージで提供されています。いずれのデバイスも、拡張工業用温度範囲(-40℃~+85℃)で保証されています。
アプリケーション
- LCDスクリーン調整
- メカニカルポテンショメータ置換品
- 音量調整
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5161LEZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
| MAX5161LEZT+T | TSOT | ||
| MAX5161MEZT+ | TSOT | ||
| MAX5161MEZT+T | TSOT | ||
| MAX5161NEZT+ | TSOT | ||
| MAX5161NEZT+T | TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5161LEZT+T | ||
| MAX5161NEZT+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX5161に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める