MAX5040
新規設計には非推奨PowerPC、DSPおよびASIC用、電圧トラッキングコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
製品情報
MAX5039/MAX5040は、2つの電源電圧が追従する必要がある電源システムに対してインテリジェントな制御を行ないます。対象となるシステムとして、低電圧のコア電源と高電圧のI/O電源を必要とするPowerPC®、DSP、およびASICシステムなどがあります。
MAX5039/MAX5040は、パワーアップ、パワーダウン、および電圧低下の状態でコアおよびI/O電源の出力電圧を制御します。これらのデバイスは、コアとI/O電源間の電圧差を制限して2つの電源電圧が同じレートで増減するようにします。これによって、プロセッサにかかるストレスが排除されます。MAX5039/MAX5040は、コアとI/Oのいずれか一方が短絡している、もしくは立上らない場合、これら両方の電源をシャットダウンします。
コア電源、I/O電源、およびシステムバス電源(VCC)がそれぞれの指定レベル以上になると、MAX5040のパワーOK (POK)信号がプロセッサに信号を送出します。MAX5039/MAX5040は、4V~5.5Vの公称バスVCC電圧を対象としています。MAX5039/MAX5040は、800mV~約3V (外付けNチャネルMOSFETのゲート-ソース間ターンオンスレッショルドに依存)のコア電圧とVCORE~4VのI/O電圧で動作します。MAX5039/MAX5040は、I/Oとコア間に接続された1つの外付けNチャネルMOSFETを用いてI/Oとコア電圧のトラッキング制御を行ないます。このMOSFETは、電源経路と直列に接続されておらず、通常のシステム動作中は余分な電力を消費しません。この外付けMOSFETは、パワーアップ/パワーダウンサイクル中に短時間オンになるだけで、通常消費電流の1/4~1/8の定格を持つ低コスト、小型MOSFETが適しています。
MAX5039/MAX5040は、それぞれ8ピンµMAX®および10ピンµMAXの省スペースパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 組込み16および32ビットコントローラシステム
- 組込みDSPおよびASIC
- PowerPCシステム
- テレコム/基地局/ネットワーキング
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX5040EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX5040EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX5040EUB+ | ||
| MAX5040EUB+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める