MAX5033
MAX5033
製造中500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ
500mA、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ、無負荷時の自己消費電流わずか350µA
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.98
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:7.5V~76V
- 電圧バージョン:固定(3.3V、5V、12V)および可変(1.25V~13.2V)
- 出力電流:500mA
- 最大効率:94%
- 0.4ΩのハイサイドDMOS FET内蔵
- 無負荷時の自己消費電流(270µA)、シャットダウン電流(10µA)
- 周波数補償回路内蔵
- 固定スイッチング周波数:125kHz
- 熱シャットダウンおよび短絡電流制限
- 8ピンSOおよびPDIPパッケージ
MAX5033は使いやすい、高効率、高電圧、ステップダウンDC-DCコンバータで、最大76Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか270µAです。このパルス幅変調(PWM)型コンバータは重負荷時には125kHzの固定スイッチング周波数で動作し、軽負荷時にはパルススキッピングモードに自動的に切り替わり、低自己消費電流と高効率を実現します。MAX5033には、周波数補償回路が内蔵されており回路構成を簡素化することができます。このデバイスでは内蔵の低オン抵抗、高電圧のDMOSトランジスタによって、高効率を実現し、全体のシステムコストを削減することができます。このデバイスには、低電圧ロックアウト、サイクルごとの電流制限、ヒカップモード出力短絡保護、熱シャットダウンなどが装備されています。
MAX5033は500mAの最大出力電流を供給します。出力電流はパッケージの最大消費電力能力によって制限されることがあります。10µA (typ)のシャットダウン電流となる外部からのシャットダウンも可能です。MAX5033のA/B/Cバージョンはそれぞれ3.3V、5V、および12Vの固定出力電圧を備え、MAX5033Dは1.25V~13.2Vで可変です。
MAX5033は省スペース8ピンSOパッケージおよび8ピンプラスチックDIPパッケージで提供され、-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 分配電力
- 産業用
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5033AASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033AASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033AUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033AUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033BASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033BASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033BASA+TCAU | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033BUPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX5033BUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033BUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033CASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033CASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033CUPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX5033CUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033CUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033DASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033DASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033DUPA+ | 8-PDIP-300_MIL | ||
MAX5033DUSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX5033DUSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX5033AASA+ | 製造中 | |
MAX5033AASA+T | 製造中 | |
MAX5033AUSA+ | 製造中 | |
MAX5033AUSA+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX5033BASA+ | 製造中 | |
MAX5033BASA+T | 製造中 | |
MAX5033BASA+TCAU | 製造中 | |
MAX5033BUSA+ | 製造中 | |
MAX5033BUSA+T | 製造中 | |
MAX5033CASA+ | 製造中 | |
MAX5033CASA+T | 製造中 | |
MAX5033CUSA+ | 製造中 | |
MAX5033CUSA+T | 製造中 | |
MAX5033DASA+ | 製造中 | |
MAX5033DASA+T | 製造中 | |
MAX5033DUSA+ | 製造中 | |
MAX5033DUSA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
MAX5035 | 製造中 | 1A、76V、高効率、MAXPowerステップダウンDC-DCコンバータ |
最新のディスカッション
MAX5033に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める