MAX495

シングル/デュアル/クワッド、超低消費電力、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低電圧、単一電源動作:+2.7V~+6V
  • 入力コモンモード電圧:レイルトゥレイル
  • 出力スイング:レイルトゥレイル
  • 利得帯域幅積:500kHz
  • ユニティゲイン安定
  • 自己消費電流(オペアンプ当り):150µA (max)
  • オーバードライブ入力に対して位相反転フリー
  • オフセット電圧:200µV
  • 高電圧ゲイン(108dB)
  • 高CMRR (90dB)およびPSRR (110dB)
  • 1kΩの負荷駆動能力
  • 大容量性負荷を駆動
  • MAX495は8ピンSOのµMAXパッケージで提供
  • デュアル、高精度、レイルトゥレイル入出力(MAX492)
  • クワッド、高精度、レイルトゥレイル入出力(MAX494)
  • シングル、高精度、レイルトゥレイル入出力(MAX495)

MAX492、MAX494、およびMAX495はそれぞれデュアル、クワッド、およびシングルのオペアンプで、入出力のレイルトゥレイル動作と優れたDC精度を兼備えています。これらのデバイスは、コモンモード電圧がVCCからVEEまで拡大されているため、単一電源(+2.7V~+6V)またはデュアル電源(±1.35V~±3V)で動作します。各オペアンプの消費電流は、僅か150µA以下です。このような低消費電流でもこれらのオペアンプは1kΩの負荷を駆動することができ、入力換算電圧ノイズは、僅か25nV/√Hzです。さらに、これらのオペアンプは1nFを超える負荷を駆動することができます。

MAX492/MAX494/MAX495は、高精度と入出力における広ダイナミックレンジ、低電圧の単一電源動作、さらに超低消費電流を兼備えているため、バッテリ駆動機器およびその他の低電圧アプリケーションに最適です。MAX492/MAX494/MAX495は、業界標準のオペアンプピン配列でDIPおよびSOパッケージで提供されています。MAX495では超小型8ピンSOのµMAX®パッケージも提供されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ収集
  • 低電圧アプリケーション
  • ポータブル機器
  • 信号調整

MAX495
シングル/デュアル/クワッド、超低消費電力、単一電源、レイルトゥレイルオペアンプ
MAX492、MAX495:ピン配置
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
MAX495に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品