MAX4940
製造中デュアル/クワッド、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
ポータブル超音波画像処理および産業用欠陥検出などの高電圧アプリケーションに最適
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$40.81
製品情報
- 1つのパッケージ内に高密度のクワッドチャネルパルサ
- 0~+220Vのユニポーラ出力または±110Vのバイポーラ出力
- 8.5Ω (typ)の出力インピーダンスおよび2.0A (typ)の出力電流
- ブロッキングダイオードを内蔵した21Ω (typ)の常時オンアクティブクランプ
- 出力ダイオード内蔵(MAX4940Aのみ)
- 3レベルのアプリケーションでの特別な電源シーケンシングが不要
- 立上り/立下り時間の整合、および伝播遅延の整合
- CMOS互換のロジック入力
- 8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージ
集積回路のMAX4940/MAX4940Aは、低電圧ロジック入力から高電圧、高周波のユニポーラまたはバイポーラパルスを生成します。これらのクワッド/デュアルパルサは、別々のロジック入力、アクティブクランプを備えた別々の高電圧パルサ出力、および別々の高電圧電源入力を特長としています。
MAX4940/MAX4940Aは、高電圧出力については出力インピーダンスが8.5Ω、アクティブクランプについてはインピーダンスが21Ωのクワッド高電圧パルサを備えています。高電圧出力は、2.0A (typ)の出力電流を供給することができます。すべてのデバイスは、チャネルごとに2つのロジック入力を使用して、正および負のパルスを制御します。MAX4940/MAX4940Aは、アクティブクランプを制御するための専用入力を備えています。すべてのデバイスが独立したイネーブル入力ENを備えています。すべてのディジタル入力がCMOS互換です(フルデータシートの「型番/選択ガイド」の項を参照)。
MAX4940/MAX4940Aは、エクスポーズドパッド付きの8mm x 8mm、56ピンTQFNパッケージで提供されており、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。
警告:MAX4940/MAX4940Aは、高電圧で動作するように設計されています。注意が必要です。
アプリケーション
- 清掃機器
- 不具合検出
- 圧電ドライバ
- テスト装置
- 超音波医療用画像処理
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4940ACTN+ | LFCSP | ||
| MAX4940ACTN+T | LFCSP | ||
| MAX4940CTN+ | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。