MAX4885E
製造中±15kV ESD保護付き、超低容量VGAスイッチ
ノートブック/ドッキングステーションビデオスイッチングアプリケーション用、超低オン容量および抵抗を特長とする
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
製品情報
- 外部へ接続される端子の±15kV HBM ESD保護
- 1GHzの帯域幅
- 5Ω (typ)の低オン抵抗(R、G、B信号)
- 6pF (typ)の低オン容量(R、G、B信号)
- -50ps (typ)のR、G、B低スキュー
- ほぼゼロの消費電力(< 2µA)
- 超小型、24ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm)
MAX4885Eは、VGA信号用の完全な1:2のマルチプレクサを実現する、広帯域アナログスイッチ、およびレベル変換バッファを備えています。このデバイスは、RGB、ディスプレイデータチャネル(DDC)用のスイッチング機能を提供します。
水平および垂直同期(HSYNC/VSYNC)入力は、±8mAのVESA要件を満足し、低電圧CMOSまたは標準TTL互換のグラフィックスコントローラをサポートするための、レベルシフト用バッファを備えています。SDA_およびSCL_で構成されるDDCは、容量性の負荷を減少させる双方向アクティブレベル変換スイッチです。MAX4885Eは、外部へ接続される12個すべての端子について±15kVのヒューマンボディモデル(HBM)の高ESD保護を備えています。フルデータシートの「端子説明」の項を参照してください。他のすべてのピンは、±10kVのヒューマンボディモデル(HBM)に対して保護されています。
MAX4885Eは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で規定され、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- コンピュータモニタ
- デジタルプロジェクタ
- KVMスイッチ
- ノートブックコンピュータ/ドッキングステーション
- サーバ/ストレージ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4885EETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX4885EETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX4885EETG+TG0Y | 24-TQFN-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| デジタル・スイッチ & マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4885 | 製造中 | 完全VGA 1:2または2:1マルチプレクサ |