製品概要
機能と利点
- VGA信号用1:2スイッチ
- VGA信号接続および電源
- 5V単一DC電源(VIN)
- スイッチ接続のLED表示
- 4mm x 4mm x 0.8mm、エクスポーズドパッド付き24ピンTQFNパッケージのMAX4885Eを評価
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4885Eの評価キット(EVキット)は、MAX4885E ICの評価を行うために必要なすべての部品を搭載した実装および試験済みの回路基板です。MAX4885Eは、VGA信号用の1:2のスイッチです。このEVキットは、VGAケーブルを通じて5V DCの電源を受けることができます。また、このEVキットは、5V ±10%の外部DC電源による動作も可能です。
アプリケーション
- コンピュータモニタ
- デジタルプロジェクタ
- KVMスイッチ
- ノートブックコンピュータ/ドッキングステーション
- サーバ/ストレージ
対象となる製品
関連資料
-
MAX4885EEVKIT: MAX4885Eの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/05/13PDF574K