MAX4729
製造中低電圧3.5Ω、SPDT、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.22
Viewing:
製品情報
- 低RON:3.5Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
- RON平坦性:0.45Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
- チャネル間RONマッチング:0.05Ω (+2.7Vの電源電圧の場合)
- 小型SC70およびµDFNパッケージ
- -3dB帯域幅:300MHz
- 低オン容量:19.5pF
- 全高調波歪み:0.036%
- 低消費電流:1nA
- 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
単極/双投(SPDT)スイッチのMAX4729/MAX4730は、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。これらのスイッチは、+2.7Vの電源電圧で3.5Ωの低オン抵抗(RON)と0.45ΩのRON平坦性を備えています。これらの製品の消費電流はわずか1nA (typ)であり、低電力のポータブルアプリケーション用に最適です。MAX4729/MAX4730は、全拡張温度範囲にわたる低リーク電流、TTL/CMOS対応のディジタルロジック、および優れたAC特性を備えています。
MAX4729/MAX4730は、小型6ピンのSC70および6ピンのµDFNパッケージで提供されます。MAX4729/MAX4730は、設計を容易にするため、3種類のピン配置構成で提供されます。MAX4729/MAX4730は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4729ELT+ | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX4729ELT+T | 1.5x1.0x0.75 mm 6L uDFN | ||
| MAX4729EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX4729EXT+T | Single Chip Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4706 | 製造中 | 低電圧、2Ω、SPST、CMOSアナログスイッチ |
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX4729に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める