MAX4483

製造中

シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 電源電圧範囲:+2.5V~+5.5V単一
  • 1アンプ当たりの自己消費電流:50µA
  • シャットダウンモード:0.5µA (max) (MAX4481)
  • 省スペースパッケージ
    • 5ピンSC70 (MAX4480)
    • 6ピンSC70 (MAX4481)
    • 8ピンSOT23 (MAX4482)
  • AVOL:105dB (5kΩの負荷)
  • THD:0.005% (100kΩの負荷)
  • レール・ツー・レール出力電圧スイング
  • シンクおよびソース負荷電流:3.0mA
  • ユニティゲイン安定:CLOAD = 400pF

低コスト、汎用オペアンプのMAX4480~MAX4483は、レール・ツー・レール出力を提供し、自己消費電流はわずか50µAで、+2.5V~+5.5Vの単一電源で動作します。MAX4481は、電力をさらに節約する低電力シャットダウンモードを備え、消費電流を0.5µA (max)に低減し、アンプの出力をハイインピーダンス状態にします。これらのデバイスは、最大400pFの容量性負荷に対してユニティゲイン安定です。MAX4480~MAX4483は+125℃までの動作が保証されているため、各種の過酷な環境での使用に最適です。

MAX4480はシングルアンプで、小型5ピンSC70パッケージで提供されます。MAX4481は消費電流を0.5µA以下に低減する低電力シャットダウンモードを備えたシングルアンプで、6ピンSC70パッケージで提供されます。MAX4482はデュアルアンプで、省スペースの8ピンSOT23またはµMAX®パッケージで提供されます。MAX4483はクワッドアンプで、14ピンTSSOPパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 電子制御点火モジュール
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • 赤外線レシーバ
  • 機器および端末
  • IPカメラ
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル通信
  • センサ信号検出
  • 単一電源ゼロクロス検出器

MAX4483
シングル/デュアル/クワッド、低コスト、単一電源、レール・ツー・レールオペアンプ、シャットダウン付
MAX4480、MAX4481、MAX4482、MAX4483:ピン配置
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
MAX4483に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品