MAX44280
製造中1.8V、50MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
全時間および温度範囲で高帯域幅および優れたVOS精度を実現
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.40
製品情報
- 低1.8V電源レール(-40℃~+125℃範囲)
- 1.7V電源レール(0℃~+70℃範囲)
- 帯域幅:50MHz
- 低入力電圧ノイズ密度:12.7nV/
- 低入力電流ノイズ密度:1.2fA/
- 低VOS:50µV (max) (+25℃の場合)
- 低入力バイアス電流:500fA
- 自己消費電流:750µA (アンプ当り)
- シャットダウン消費電流:1µA以下
- 小型、SC70 (2mm × 2mm)およびThin µDFN (1mm × 1.5mm)パッケージ
- 低全高調波歪み:-110dB
- 最小安定利得:5V/V
MAX44280は、高速、高精度、低ノイズ、および低電圧動作のユニークな組合せを提供し、ポータブルや産業用装置における信号のフィルタリングや増幅など、多くの信号処理機能に最適となっています。
このアンプは、1.8Vの低い電源レールを維持しながら、50µV以下の入力オフセットと50MHzの高利得帯域幅積を備えています。このデバイスは、利得5V/V以上に内部補償されています。このデバイスのレール・ツー・レール入力/出力と低ノイズは、12~16ビットSAR ADCドライバなどのアプリケーションで要求される最大のダイナミックレンジを保証します。従来のレール・ツー・レール入力構造とは異なり、静かなチャージポンプを備えた入力段で最適化され、入力のクロスオーバー歪みは存在しません。
MAX44280は、さらに電力を節約するためのFast Power Onシャットダウンモードを備えています。
MAX44280は、-40℃~+125℃の温度範囲では1.8V~5.5Vの電源範囲で動作し、0℃~+70℃の温度範囲では最低1.7Vまで動作可能です。MAX44280は、小型の6ピンSC70パッケージで提供されます。また、1mm x 1.5mmのThin µDFN (Ultra Thin LGA)パッケージでも提供されます。
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- バッテリ駆動デバイス
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- トランスインピーダンスアンプ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX44280AXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX44280AXT+T | Single Chip Package | ||
| MAX44280AYT+ | LGA | ||
| MAX44280AYT+T | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX44280
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。