MAX4399

3個のSCARTコネクタ用オーディオ/ビデオスイッチ

出力バッファを備えた、3つのSCARTコネクタ用オーディオ/ビデオスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低ビデオ信号対ノイズ比:-86dB
  • RF変調器など全ビデオ出力のドライブ負荷:150Ω
  • AUX SCARTのフルCVBSループスルー
  • プログラマブルなオーディオ利得制御:-56dB~+6dB (TVオーディオ出力)
  • クリック音のないオーディオスイッチング(TVオーディオ出力)
  • 赤/色度ビデオ入力のプログラマブルなクランプまたはバイアス
  • プログラマブルビデオ利得:+6dB、±1dB (RGB出力)
  • 標準電源電圧:+5Vおよび+12V
  • 全ビデオドライバの-3dB大信号帯域幅:27MHz
  • 3個のSCARTコネクタをサポート

オーディオ/ビデオスイッチのMAX4399は、ディジタルセットトップボックスアプリケーションに最適です。MAX4399は、MPEGデコーダソースからTV、VCR、およびAUX SCART (peritelevision)コネクタまでのビデオ/オーディオルーティングを提供します。また、TVオーディオチャネルは、クリックレススイッチングおよび2dBステップの-56dB~+6dBプログラマブルボリューム制御を備えています。このデバイスによって、補助オーディオ音声をTVオーディオチャネルに、ステレオオーディオ信号をモノオーディオ信号に変換することができます。MAX4399は、内蔵の輝度/色度(Y/C)ミキサおよび外付けRLCトラップフィルタで生成されるブランキング/サウンド付コンポジットビデオ(CVBS)信号で外付けRF変調器を直接駆動します。MAX4399は、高速モード、I²C対応、2線インタフェースを装備し、最高400kbpsのデータレートで通信することができます。MAX4399は標準の+5Vおよび+12Vの単一電源で動作し、低速および高速スイッチングをサポートしています。

すべてのビデオ/オーディオ入力は、AC結合されます。全入出力信号のDCバイアスは、事前設定されたレベルに設定されます。RF変調器などのすべてのビデオ出力によって、標準の150Ω負荷が駆動されます。赤、緑、および青(RGB)出力は、+6dB ±1dBのプログラマブル利得を備えています。その他の全ビデオ出力は、+6dBの固定利得を備えています。VCR/AUXオーディオ出力利得は、-6dB、0dB、および+6dBにプログラマブルです。

MAX4399は小型68ピンTQFNパッケージで提供され、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。設計時間を短縮するMAX4399の評価キットも提供されます。

アプリケーション

  • ケーブルセットトップボックス
  • デジタルテレビ(DTV)
  • DVDプレーヤー
  • DVD+R/Wプレーヤー
  • ゲームコンソール
  • 衛星レシーバ
  • 衛星セットトップボックス
  • 地上波セットトップボックス
  • TV
  • VCR

MAX4399
3個のSCARTコネクタ用オーディオ/ビデオスイッチ
MAX4399:標準動作回路
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
MAX4399に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品