MAX4138
発売前1入力/4出力ビデオ分配アンプ
製品情報
- 固定利得2V/V (MAX4137)
- 外部利得設定(MAX4138)
- 高速:
- -3dB帯域幅:185MHz (MAX4137)
- -3dB帯域幅:140MHz (MAX4138)
- スルーレート:1000V/µs
- 広フルパワー帯域幅(VOUT = 2VP-P):
- 185MHz (MAX4137)
- 140MHz (MAX4138)
- 利得平坦性(0.1dB):40MHz
- 低差動利得/位相エラー:0.10%/0.02°
- ハイインピーダンス出力ディセーブル
MAX4137/MAX4138はビデオ分配アプリケーション用に高速性と高速スイッチング性を兼ね備えた1入力4出力電圧フィードバックアンプです。MAX4137は内部で閉ループ利得2V/Vに設定されています。MAX4138は外部で利得2V/V以上に設定できます。
MAX4137は-3dB帯域幅が185MHz、利得平坦性(0.1dB)が40MHzです。MAX4138は-3dB帯域幅が140MHz、利得平坦性(0.1dB)が40MHzです。いずれもスルーレートが1000V/µsで、フルパワー帯域幅がそれぞれ185MHzおよび140MHzと優れています。
チャネルスイッチング時間が25nsであるため、ピクチャインピクチャのアプリケーションでの高速多重化が可能になっており、しかもオフアイソレーションが75dBと高く、他全ピンとのクロストーク-50dB (f = 30MHz)を保持しています。MAX4137/MAX4138は内蔵ロジックによって4つの信号出力の任意の組み合わせを選択することができます。各出力は±2Vのスイングが可能で、出力電流能力は最大65mAです。
1入力/6出力分配アンプを必要とするアプリケーションの場合はMAX4135/MAX4136のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- コンポジットビデオプリアンプ
- 高画質RGB CRTモニタ
- 高速アナログバスドライバ
- RF信号処理
- ビデオ切替および分配
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4138に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める