MAX4061
製造中差動マイクロフォンプリアンプ、内部バイアスおよび完全シャットダウン付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.75
製品情報
- 2.4V~5.5V単一電源動作
- 可変利得または固定利得オプション
- 高PSRR:86dB (1kHzにて)
- 高CMRR:70dB (1kHzにて)
- 低入力換算ノイズ
- マイクロフォンバイアス内蔵
- 消費電流:750µA
- シャットダウン電流:0.3µA
- ESD保護(AUX_IN):±4kV
- レイルトゥレイル出力
- THD+N:0.04% (1kHzにて)
- 省スペースパッケージ:
- 8ピンTDFN (MAX4060/MAX4061)
- 8ピンµMAX (MAX4060/MAX4061)
- 10ピンµMAX (MAX4062)
MAX4060/MAX4061/MAX4062は、ノートブックコンピュータおよびPDAオーディオシステムに最適な差動入力マイクロフォンプリアンプです。これらのデバイスは、利得が可変であるうえに電源除去比とコモンモード除去比が優れているため、ポータブルオーディオシステムの低ノイズアプリケーションに最適です。
MAX4060/MAX4062は、差動入力とシングルエンド補助マイクロフォンアンプ入力間でこれらの出力を切り替えることができます。また、MAX4060/MAX4062は、低雑音マイクロフォンバイアス発生器を内蔵しています。MAX4061/MAX4062の微分利得は、1個の抵抗器で設定されます。MAX4060は、固定利得が10V/Vで、PC99/2001に準拠しています。MAX4061には完全シャットダウンモードがあり、シャットダウンの際には、節電のために、消費電流が0.3µAまで減少しマイクロフォンバイアスへの電流が遮断されます。
MAX4060は4.5V~5.5V単一電源で動作し、MAX4061/MAX4062は2.4V~5.5Vで動作します。すべてのデバイスは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX4060/MAX4061は、小型8ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)および8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX4062は、10ピンµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- AES-42準拠マイクロフォン
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- タブレットPC
- USBオーディオ周辺機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4061ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4061ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める