MAX4041
製造中シングル/デュアル/クワッド、低コスト、SOT23、超低消費電力、レイルトゥレイルI/Oオペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.66
製品情報
- +2.4Vまでの単一電源動作
- 超低消費電力:
- アンプ1つ当たりの消費電流:10µA
- シャットダウンモード:1µA (MAX4041/MAX4043)
- レイルトゥレイル入力コモンモード範囲
- レイルトゥレイルの出力スイング
- オーバドライブ入力に対する位相反転なし
- 入力オフセット電圧:200µV
- 200pFまでの容量性負荷に対してユニティゲイン安定
- 利得帯域幅積:90KHz
- 省スペースの5ピンSOT23パッケージおよび8ピンµMAX®パッケージ
MAX4040~MAX4044は、単一電源+2.4V~+5.5Vまたはデュアル電源±1.2V~±2.75Vで動作し、レイルトゥレイル入力および出力機能を備えたマイクロパワーオペアンプファミリです。これらのアンプは90kHz利得帯域幅積を確保しつつ、アンプ当たりの消費電流は僅か10µAとなっています。MAX4041/MAX4043は、消費電流が1µA以下まで減少し、出力がハイインピーダンス状態になる低消費電力シャットダウンモードを備えています。低電圧動作、レイルトゥレイル入力および出力、超低消費電力を組み合せたこれらのデバイスは、ポータブル/バッテリ駆動システムに最適です。
これらのアンプの出力スイングは、100kΩ負荷で電源電圧の幅のレイルから10mV以内です。また、レイルトゥレイル入力および出力特性によって、全電源電圧を信号範囲に使用できます。低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流および高オープンループ利得を備え持つこれらのデバイスは、低電力/低電圧精密アプリケーションに適しています。
MAX4040は省スペースの5ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 携帯電話
- 携帯電話
- デジタルカメラ(DIGICAM)
- デジタルスケール
- GPSソリューション
- MP3およびポータブルメディアプレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブル/バッテリ駆動電子機器
- センサアンプ
- 歪みゲージ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4041ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4041ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4041ESA+ | 製造中 | |
| MAX4041ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める