MAX40027

新規設計に推奨

デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力

業界最高速のデュアルLVDSコンパレータ、280psの伝播遅延および25psのオーバードライブ時の分散

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速伝播遅延:280ps (typ)
  • 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 10mV~1V)
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:45.9mW (2.7V電源時、各コンパレータ)
  • 電力効率に優れたLVDS出力
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 車載AEC-Q100認定
  • 側面濡れ性を備えた小型TDFNパッケージ(3mm × 2mm)

MAX40027は単一電源、デュアル高速コンパレータで、伝播遅延は280ps (typ)です。オーバードライブ時のばらつきは非常に低いため(25ps、typ)、このコンパレータはTime-of-Flight測距アプリケーションに最適です。

入力コモンモード範囲は1.5V~VDD + 0.1Vで、MAX40658、MAX40660、およびMAX40661などの、複数の広く使用されている高速トランスインピーダンスアンプの出力振幅と互換性があります。

出力段はLVDS (低電圧差動信号)で、消費電力の最小化に役立ち、多数のFPGAおよびCPUと直接インタフェースします。コンプリメンタル出力は各出力ラインのコモンモードノイズの抑制に役立ちます。

MAX40027は側面濡れ性を備えた小型、省スペース、12ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)で提供され、AEC-Q100の車載認定要件に適合します。MAX40027は-40℃~+125℃の温度範囲にわたって、2.7V~3.6Vの電源電圧で動作します。

アプリケーション

  • 車載ADAS
  • 通信
  • LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
  • 高速差動ラインレシーバ
  • 高速レベルシフト
  • オシロスコープの高速トリガ
  • 発振器
  • 試験および測定
  • スレッショルド検出器
  • Time-of-Flightセンサー

MAX40027
デュアル280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
MAX40027:ファンクションダイアグラム
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
コンパレータ 1
MAX40026 製造中 280ps高速コンパレータ、超低ばらつき、LVDS出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX40027EVKIT

MAX40027の評価キット

機能と利点

  • 高速伝播遅延:280ps (typ)
  • 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 10mV~1V)
  • 電源電圧:2.7V~3.6V
  • 消費電力:45.9mW (2.7V電源時、コンパレータ当り)
  • 電力効率に優れたLVDS出力
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

製品詳細

MAX40027の評価キット(EVキット)は、超低280ps伝播遅延、超低ばらつきデュアルコンパレータのMAX40027を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済みの電気的実証キットです。このボードは、入力終端を容易に別の入力終端に変更可能なレイアウトオプションを提供します。コンパレータ出力は、低電圧差動信号出力(LVDS)を駆動するように設計されています。LVDS出力は消費電力の最小化に役立ち、高速相互接続デバイス、FPGA、およびCPUと直接インタフェースします。MAX40027コンパレータは、Time of Flight測距アプリケーションに最適です。

この評価キットはMAX40027を実証します。

アプリケーション

  • 車載ADAS
  • 通信
  • LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
  • 高速差動ラインレシーバ
  • 高速レベルシフト
  • オシロスコープの高速トリガ
  • 発振器
  • 試験および測定
  • スレッショルド検出器
  • Time-of-Flightセンサー

MAX40027EVKIT
MAX40027の評価キット
MAX40027EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

MAX40027に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品