MAX3970
10Gbps、3.3V、低電力トランスインピーダンスアンプ、RSSI付
Viewing:
製品情報
- 電力消費:150mW (3.3V電源)
- RMSノイズ:1.1µA (感度-18dBm)
- 帯域幅:9GHz
- 入力オーバロード:2mAP-P
- 受信信号強度表示
- 標準ジッタ発生:8psP-P (入力電流1.3mAP-P)
- トランスインピーダンス:600V/A
MAX3970は、10Gbps光レシーバ用に最適化されたコンパクトな低電力トランスインピーダンスアンプ(TIA)です。このTIAは50Ωの差動CML出力でトランスインピーダンス600V/Aを提供します。MAX3970は標準入力換算ノイズが1.1µAで、高速フォトダイオードとカップリングされた場合に感度が-18dBm、入力オーバロードが+2mAとなっています。受信信号強度インジケータ(RSSI)によって、光学アッセンブリが簡易化されます。本回路は3.3V単一電源で動作し、ジャンクション温度範囲は0℃~+110℃です。
アプリケーション
- 10.3Gbpsイーサネット光レシーバ
- ファイバチャネル光レシーバ
- OC-192 VSR光レシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX3970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める