MAX3277

最終販売

低ノイズ、ファイバチャネルトランスインピーダンスアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 最高2.125Gbps (NRZ)のデータレート
  • 7psP-Pの確定的ジッタ:(100µAP-P以下の入力電流に対して)
  • 入力換算ノイズ:300nARMS (2.1GHz帯域幅にて)
  • 消費電流:25mA (+3.3Vにて)
  • 小信号帯域幅:2.3GHz
  • AC過負荷:2.0mAp-p
  • チップサイズ:24mil x 47mil
  • MAX3277
    低ノイズ、ファイバチャネルトランスインピーダンスアンプ
    MAX3275、MAX3277:標準アプリケーション回路
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
    MAX3277EVKIT

    MAX3277の評価キット

    機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路内蔵
  • 高精度帯域幅測定用キャリブレーション回路
  • 製品詳細

    MAX3277の評価キット(EVキット)によって、トランスインピーダンスアンプMAX3277の完全な評価が可能です。このEVキットは、フォトダイオードで生成される高速ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を内蔵しています。また、このキットは、帯域幅を正確に測定することができるキャリブレーション回路も搭載しています。

    MAX3277のEVキットは、完全実装および試験済みです。

    アプリケーション

    • デュアルレート・ファイバチャネル光レシーバ
    • ギガビットイーサネット光レシーバ

    MAX3277EVKIT
    MAX3277の評価キット

    最新のディスカッション

    最近表示した製品