MAX31790

製造中

6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラ

最大6つのファン閉ループ制御、または最大12のファン監視用に設定可能な多用途ファンRPMコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ファン数の多いアプリケーション用の高精度ファン制御と監視を提供
    • PWMドライブで最大6つの独立したファンを制御
    • 最大12のタコメーター入力
    • 制御されたデューティサイクル変化率による最良の音響特性
  • システム信頼性の向上
    • 汎用的な起動設定によってシステムµCの指示を待たずに電源投入時の信頼性の高いファン制御を提供
    • タイムアウトとウォッチドッグを備えたI2Cバスインタフェース
MAX31790
6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラ
MAX31790:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX31790EVKIT

MAX31790の評価キット

機能と利点

  • MAX31790の簡便な評価
  • USB HIDインタフェース
  • Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェア
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31790の評価キット(EVキット)は、6チャネルPWM出力ファンRPMコントローラのMAX31790の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットにはMAX31790ATI+およびUSB-I²Cインタフェースが実装されています。
「MAXIM DS3900U HID」と表記されたEVキット上のUSB-I²Cマスター部分を使用してEVキットのソフトウェアと相互動作を行い、デバイスの機能を実行することができます。このEVキットはユーザーが供給するファンを接続するためのヘッダおよびテストポイントを備えていますが、ファンは付属しません。

アプリケーション

  • ネットワーキング
  • サーバ
  • テレコム

MAX31790EVKIT
MAX31790の評価キット
MAX31790EVKIT Photo

最新のディスカッション

最近表示した製品