MAX31342

製造中

低電流、リアルタイムクロック、I2Cインタフェース内蔵

WLPに封止された世界最小のRTC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • バッテリ寿命を延長
    • タイムキーピング電流:150nA
    • CL = 6pFおよび最大100kΩのESRを備えた広範囲の外部水晶に対応し、消費電流を最小化
  • 柔軟な設定自由度を提供
    • クロック監視用の設定可能な方形波出力
  • 基板スペースの削減
    • 水晶発振器用の負荷コンデンサ内蔵
    • 8ピンWLP (1mm × 2mm、0.5mmピッチ)
  • 付加価値機能によって使用が容易
    • 動作電圧範囲:+1.6V~+3.6V
    • リピート機能を備えたカウントダウンタイマ
  • 保護を内蔵
    • パワーオンリセットによるデフォルト設定
    • バスタイムアウトによってロックアップのない動作を実現
MAX31342
低電流、リアルタイムクロック、I2Cインタフェース内蔵
MAX31342:ファンクションダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX31342SHLD

MAX31342の評価キット

機能と利点

  • MAX31342の簡便な評価
  • 単一電源動作:+1.6V~3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX31342シールドは、I2Cインタフェースを備えた低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。

MAX31342シールドは、MAX31342の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31342EWA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 医療用
  • ポイントオブセール(PoS)
  • ポータブルオーディオ
  • ポータブル機器
  • パワーメータ
  • テレマティクス
  • ウェアラブル

MAX31342SHLD
MAX31342の評価キット
MAX31342SHLD:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品