製品概要
機能と利点
- MAX31342の簡便な評価
- 単一電源動作:+1.6V~3.6V
- 実証済みPCBレイアウト
- Mbed/Arduinoプラットフォーム対応
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX31342シールドは、I2Cインタフェースを備えた低電流、リアルタイムクロック(RTC)のMAX31342を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作し、ボード上の水晶は32.768kHzのクロック信号を提供します。このデバイスには、I2Cシリアルインタフェースを介してアクセスします。
MAX31342シールドは、MAX31342の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このシールドにはMAX31342EWA+Tが実装されています。このシールドは、MAX32625PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。
アプリケーション
- 医療用
- ポイントオブセール(PoS)
- ポータブルオーディオ
- ポータブル機器
- パワーメータ
- テレマティクス
- ウェアラブル
対象となる製品
関連資料
-
UG-6890: MAX31342 RTC Shield Software User Guide2019/05/06PDF529K
-
MAX31342SHLD: Evaluation Kit for the MAX31342 Data Sheet (Rev. 1)2019/04/29PDF858K
-
MAX31342SHLD Gerber File - Design Files2024/01/10ZIP2M
-
How to Use the MAX31342SHLD Evaluation Kit2024/12/12