MAX30131
新規設計に推奨1、2、4チャネル、超低電力電気化学センサーAFE
電気化学センサーAFE、DC電流測定と電気化学インピーダンス分光法(EIS)の両方を提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品情報
- マルチチャネル動作
- 4つの個別のDCチャネル
- 1つの切り替え可能EISチャネル
- 高精度および高確度
- 4つの12ビット電圧DAC
- 4つの16ビット電流ADC
- 設定可能な分解能:0.8pA~30pA
- 1つの16ビットEIS ADC
- 設定可能な正弦波駆動:0.014Hz~27kHz
- 12ビット電圧システムADC
- 16ビット温度センサー
- 設定可能な電圧リファレンス:30ppm/℃
- 256ワードの設定可能なFIFOおよび設定可能なアラームを備えた自律モード
- 長いバッテリ寿命で2および3端子センサーに対応
- 継続的バイアス消費電流:1つの2または3端子センサーに対して3.5µA
- 追加のセンサーごとに0.25µA増加
- 小型サイズ
- 25ピンWLP (2.93 × 2.93mm)
- 安全性と規制準拠
- 規制準拠のためにセンサーバイアス電圧を監視
- 電源/バッテリの電圧および温度を監視
- 簡素で堅牢なデジタルインタフェース
- 4線式SPIインタフェース:8MHz
- 設定可能な割込み
- 4つの設定可能なGPIO
- センサー端子のIEC61000-4-2 ESD保護:±15kV気中放電、±8kV接触放電
MAX30131/MAX30132/MAX30134は、電気化学センサーと共に使用するための(それぞれ) 1、2、および4チャネルの超低電力設定可能アナログフロントエンド(AFE)です。これらのデバイスは、バイアスおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を含む完全な測定経路を提供します。MAX30131/MAX30132/MAX30134の柔軟性によって、2端子および3端子の両方の電気化学センサーとの動作が可能で、DC電流測定および電気化学インピーダンス分光法(EIS)測定機能の両方を提供します。これらのデバイスは内部温度センサーおよび設定可能な電圧リファレンスを内蔵し、外部温度監視および外部リファレンスソースに対応し、安全性および規制準拠のためにバイアスおよび電源電圧の電圧監視を内蔵しています。
MAX30131/MAX30132/MAX30134は、それぞれシングル、デュアル、およびクワッドの2端子または3端子電気化学センサーに対応します。超低電力によってセンサーの継続的バイアスが可能で、測定が必要なときに精度および高速応答を維持することができます。MAX30131/MAX30132/MAX30134は1.7V~5.0Vの電圧範囲で動作します。総消費電流は、設定、測定頻度、およびセンサー数によって5µA以下に抑えることが可能です。通信は、4ピンSPIシリアルインタフェースに加えて、設定可能な割込み端子と4つの汎用入出力(GPIO)を介して行われ、内部機能の直接制御が可能です。
MAX30131/MAX30132/MAX30134は25ピンWLPパッケージで提供され、0℃~+70℃の温度範囲で動作します。
Design Solution: Choose an Electrochemical AFE with a Sweet Spot For Continuous Glucose Monitoring ›
アプリケーション
- 電気化学センサー
- 継続的グルコースモニタ
- 汗センサー
- ウェアラブル機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
ビデオ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX30131CWA+ | WLCSP | ||
| MAX30131CWA+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。