MAX30004
製造中超低電力、シングルチャネル集積型生体電位HR検出AFE
超低電力、シングルチャネル集積型生体電位HR検出AFE
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.23
製品情報
- 割込み機能を備えた心拍数検出によって、マイクロコントローラでのECGデータの抽出と処理が不要
- 高モーション環境における超低電力での堅牢なR-R検出
- 高分解能データコンバータを備えた医療グレード生体電位AFE
- 15.5ビットの有効分解能と5µVP-Pのノイズ
- 現実的条件でのCMRRの大幅な向上と高い入力インピーダンスによってドライスタートを改善
- 完全差動入力構造(CMRR:100dB以上)
- 高い入力インピーダンスによってコモンモード-差動モード変換の向上を提供
- 高い入力インピーダンス(500MΩ以上)によって非常に低いコモンモード-差動モード変換を実現
- 高い電極インピーダンスによって入力におけるドライスタート時の信号減衰を最小化
- ±650mV (1.8V、typ)の広いDCオフセット範囲によって多様な電極と組み合わせて使用可能
- 広い65mVP-PのACダイナミックレンジによって、モーション/ダイレクト電極ヒットが存在する場合のAFEの飽和を防止
- 競合ソリューションと比べてバッテリ寿命を延長
- 85µW (電源電圧1.1V時)
- リードオン割込み機能によって、有効なリード状態が検出されるまでRTCをオフにしてµCをディープスリープモードに維持することが可能
- リードオン検出電流:0.7µA (typ)
- 設定可能な割込みによって、各心拍時にのみµCをウェイクアップし全体的なシステム電力を削減することが可能
- 高速SPIインタフェース
- シャットダウン電流:0.5µA (typ)
MAX30004は、ウェアラブルアプリケーション用の完全な、生体電位、HR検出アナログフロントエンドソリューションで、特にチェストストラップおよびパッチに最適です。このデバイスは、医療およびフィットネスアプリケーション用に高性能を提供し、超低電力によって長いバッテリ寿命を実現します。MAX30004は単一の生体電位チャネルで、心拍数検出用のR-Rインターバルを提供します。
生体電位チャネルはESD保護、EMIフィルタ、内蔵リードバイアス、DCリードオフ検出、スタンバイモード時の超低電力リードオン検出、および内蔵セルフテスト用の広範な較正電圧を備えています。ソフト起動シーケンスによって、大きい過渡が電極に流入しないことを確保します。生体電位チャネルは、高い入力インピーダンス、低ノイズ、高CMRR、可変利得、各種ローパス/ハイパスフィルタオプション、および高分解能アナログ-デジタルコンバータも備えています。生体電位チャネルはDC結合され、大きな電極電圧オフセットに対応可能で、除細動や電気外科などのオーバードライブ状態から迅速に回復するための高速リカバリモードを備えています。
MAX30004は28ピンTQFNおよび30ピンウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、0℃~+70℃の民生用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- フィットネスアプリケーション用チェストバンド心拍数モニタ
- 在宅/院内監視用シングルリードワイヤレスパッチ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX30004CWV+ | WLCSP | ||
| MAX30004CWV+T | WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX30004に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める