MAX25611B
製造中車載高電圧HB LEDコントローラ
小型で柔軟なLEDドライバコントローラ、車載LED照明アプリケーション用
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 車載対応:AEC-Q100認定
- 集積によって高輝度LEDドライバの部品数を最小化
- pMOS調光 FETゲートドライバの内蔵によってLEDストリングへのシングルワイヤ接続が可能
- PWM、アナログ- PWM、およびアナログ調光
- ハイサイド、電流検出アンプ内蔵
- 12ピンSWTQFN-EPパッケージ
- 柔軟なアプリケーション構成
- 広い入力電圧範囲:+5V~+36V、ブースト出力:最大+65V
- ブースト、バックブースト、ハイサイドバック、SEPIC、Zeta、およびCukシングルチャネルLEDドライバ
- 保護機能および広い温度範囲によってシステムの信頼性を向上
- 短絡、過電圧、および熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25611A/MAX25611B/MAX25611C/MAX25611Dは、ハイビーム、ロービーム、日中走行用ライト(DRL)、ウィンカー、フォグランプ、およびその他のLEDライトなどの車載フロントライトアプリケーション用のシングルチャネルHBLEDドライバです。5V~36Vの入力電圧を許容し、最大出力電圧65VでLEDストリングを駆動することができます。
MAX25611A/B/C/Dは、LEDストリングのハイサイドの出力電流を検出します。ハイサイド電流検出は、出力からグランドまたはバッテリ入力への短絡に対する保護のために必要です。また、これはLED駆動用の最も柔軟な方式で、ブースト、ハイサイドバック、SEPICモード、またはバックブーストモードの構成が可能です。PWM入力は最大5000:1のLED調光比を提供し、REFI入力はMAX25611A/B/C/D内の追加のアナログ調光機能を提供します。MAX25611A/B/C/Dは、電磁環境適合性性能を向上させるスペクトラム拡散変調を内蔵しています。MAX25611A/B/C/Dは、一部のアプリケーションで必要な場合、ZetaおよびCukコンバータ構成で使用することも可能です。
MAX25611A/B/C/Dは省スペースの12ピンSWTQFN-EPパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。スイッチング周波数は、内部で350kHz (MAX25611A/MAX25611Cの場合)および2.2MHz (MAX25611B/MAX25611Dの場合)に設定されています。
デザインソリューション:Light the Way with a Flexible, High-Dimming Ratio Automotive LED Driver ›
アプリケーション
- 車載エクステリア照明
- 民生、産業、および建築用照明
- 日中走行用ライト(DRL)
- フォグライトおよび適応型フロントライトアセンブリ
- ヘッドアップディスプレイ
- ハイビーム/ロービーム/ウィンカー/ポジションライト
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25611BATC/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25611BATC/VY+T | LFCSP | ||
| MAX25611BAUD/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX25611BAUD/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LED ドライバ IC 1 | ||
| MAX20090 | 製造中 | 車載高電圧、高輝度LEDコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25611Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める