MAX2553

バンドクラス0、1、および10 cdma2000フェムトセルトランシーバ

世界で実績のある性能と最も小型の無線設計で設置を加速

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングルチップフェムトセル無線トランシーバ
  • cdma2000/1xEVDOバンドクラス0、1および10動作
  • 3GPP2 C.S0010-Dフェムトセル規格準拠
  • PCSおよびCELLマクロセル監視用の複数のLNA入力
  • 高レベルの集積化
    • LO生成用フラクショナルN周波数シンセサイザ内蔵
    • TxまたはSAWフィルタ不要
    • 低コストのパワーアンプ設計用のPAドライバ内蔵
    • 12ビットAFC DACによってTCXOを制御
    • 温度センサー内蔵
    • 3つの汎用出力
    • 選択可能なCMOSと低振幅出力を備えたリファレンスクロック
    • GPO3を介したPLLロック検出出力
  • レシーバ性能を最適化
    • 非常に優れた受信感度
    • スイッチト利得状態を備えたシンプルなAGC動作を可能にする広ダイナミックレンジシグマデルタADC
  • トランスミッタ性能を最適化
    • 利得、キャリアリーク、および側波帯抑制を出荷時に較正
    • 10ビット利得制御分解能によってより優れた電力精度を実現
    • 利得制御範囲:60dB
    • ACPRおよびEVM準拠(0dBm出力電力時)
  • Txベースバンド入力からRxベースバンド出力へのループバック動作モード
  • 1ビットI/QストリームでのMAX-PHYシリアルデジタルインタフェース
  • SPI™読取り/書込み機能
  • 4線式シリアルインタフェースによる動作制御
  • 低コストのTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
MAX2553
バンドクラス0、1、および10 cdma2000フェムトセルトランシーバ
MAX2553:簡易ブロックダイアグラム
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADC/DACコンボ・コンバータ 3
MAX2550 製造中 バンドI、V、およびVIII WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
MAX2551 製造中止 バンドIIおよびV WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
MAX2552 製造中止 バンドIII、IV、IX、およびX WCDMAフェムトセルトランシーバ、GSM監視内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2553に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品