MAX25511

製造中

4-Channel, Low-Voltage, 120mA LED Backlight Drivers with Integrated Boost Converter

業界最高効率、ブーストコンバータ内蔵LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • Operate down to 3V on Battery Input after Start-Up
    • Wide Boost Duty Cycle to Support Low Input Voltage
  • Boost or SEPIC Current-Mode DC-DC Controller
    • 400kHz to 2.2MHz Operating Frequency Range
    • Spread Spectrum Available
    • Can Be Synchronized to an External Clock
  • LED Current Sinks
    • Up to 120mA Output Current per String
    • Low OUT_ Regulation Voltage for Best Efficiency
    • Optional Phase-Shifting of Outputs
  • 16667:1 Dimming Ratio at 200Hz
  • NTC Input for LED Current Foldback
  • Analog Dimming Capable
  • Built-In Automatic Fading Functionality
  • FLTB Output Provides Diagnostic Information
    • Shorted or Open LEDs
    • Thermal Shutdown
    • Output Undervoltage
  • Compact, 4mm x 4mm TQFN Package
  • AEC-Q100 Grade 1
MAX25511
4-Channel, Low-Voltage, 120mA LED Backlight Drivers with Integrated Boost Converter
MAX25510-MAX25511 Simplified Block Diagram MAX25510/MAX25511 Functional Diagram MAX25510/MAX25511 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX25512EVKIT

MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット

機能と利点

  • MAX25510、MAX25511、およびMAX25512の堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:3V~36V (最大40Vのロードダンプ)
  • 中~大型の車載LCD ディスプレイおよびディスプレイバックライトアプリケーション用高輝度(HB) LED (最大4ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光オプション
  • サイクル単位の電流制限およびサーマルシャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • EMIと音響性能の向上およびより高い調光比を実現するバイブリッド調光を実証
  • フェードイン/アウトによるスムーズな輝度遷移を実証
  • サーマルフォールドバック機能を示す設計
  • I2C設定可能(MAX25512のみ)
  • 専用GUI
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25512の評価キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用I2Cインタフェース内蔵集積型4チャネル高輝度LEDドライバのMAX25512、およびそのスタンドアロンモードの同等製品、すなわちMAX25510、MAX25511を実証します。このEVキットは3V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットは、スタンドアロンモードまたはI2Cモードで動作するように設定可能です。スペクトラム拡散モード(SSM)はデフォルトでイネーブルされ電磁干渉(EMI)を向上させますが、レジスタビットの操作(MAX25512)またはSET端子に接続する抵抗の適切な選択(MAX25510およびMAX25511)によってディセーブルすることも可能です。

このEVキットは位相シフトパルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光は、DIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部的に行うか、またはI2Cを介して所望の調光周波数および個別のデューティサイクルを設定することによって内部的に行うことができます(MAX25512のみ)。ハイブリッド調光機能は、レジスタビットを介してイネーブルしてEMIを低減することが可能です(MAX25512のみ)。このEVキットはLED電流フォールドバックオプションを備え、温度の関数として、負温度係数(NTC)センサー(付属しません)によって、またはアナログ調光を介して機能します。I2C設定可能(MAX25512)または抵抗で設定可能(MAX25510およびMAX25511)な自動フェード機能も利用可能です。

最後に、このEVキットは短絡LED、オープンLED、LEDのグランドへの短絡、ブースト出力のグランドへの短絡/低電圧および過電圧、および過熱障害保護を実証します。2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選んでください。

このEVキットはI2Cインタフェースを提供し、MINIQUSB+アダプタボードまたはサードパーティー製I2Cマスターと組み合わせて動作可能です。また、このEVキットはIC (MAX25512のみ)の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアも備えています。

注:MAX25512のEVキットの回路図および部品表(BOM)では、U2としてMAX25512 (MAX25512ATG/V+)のみを示していますが、MAX25512をMAX25510 (MAX25510ATGA/V+)またはMAX25511 (MAX25511ATGA/V+)に置き換える場合も、その他の差違はありません。

アプリケーション

  • 車載セントラルインフォメーションディスプレイ
  • 車載ヘッドアップディスプレイ
  • 車載計器クラスタ

MAX25512EVKIT
MAX25510/MAX25511/MAX25512の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品