MAX25432
新規設計に推奨車載、100W、USB PD、PPS、バックブーストポートコントローラおよびプロテクタ
業界初のシングルIC、100W車載USB-PD PPS電源、チャージャおよびプロテクタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.13
製品情報
- TCPCI規格のUSB PD PHYによって任意の低コストI2Cマスター(ハブIC、MCU、SoC)との使用が可能
- グランドオフセット調整されたBMC PHYによって最大の信号対ノイズ比を実現
- 外部USB PDコントローラを保護するための非TCPCバージョンを提供(MAX25432A)
- 外部Hブリッジ用のバックブーストコントローラ内蔵
- 入力動作範囲:4.5V~36V
- スイッチング周波数:220kHz、300kHz、400kHz
- 外部周波数同期およびスペクトラム拡散によるEMI低減
- USB PD PPS APDO対応 — TID 5821
- 設定可能電圧ステップサイズ:10mV
- 設定可能電流ステップサイズ:25mA
- ケーブル補償内蔵:最大516mΩ
- 最高の性能、安全性、および最低コストの搭乗者ケーブルシールドのバッテリへの短絡保護
- 短絡電流を最小化する小型、単一FETソリューション
- ハイサイド電流検出アンプ、ADCおよびDAC内蔵
- 3.3V~5.0V、1.5W、スマート、高信頼性VCONNスイッチおよび保護内蔵
- 設定可能過電流ステップサイズ:50mA
- 保護対象のHVD+、HVD-、HVCC1、HVCC2出力の24V DC保護内蔵
- BC1.2、Apple CarPlay、OTG、およびApple MFi Rev 3xを含む旧来のUSB 2.0充電対応内蔵
- ESD保護内蔵:±15kV気中放電/±8kV接触放電ISO 10605およびIEC 61000-4-2
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- EPを備えた40ピンTQFNパッケージ(6mm × 6mm)
- AEC-Q100およびAEC-Q006認定
MAX25432は、車載USBホストまたはダウンストリーム側(DFP)アプリケーション用に、最大6.35Aで3.3V~21V全範囲にわたってプログラマブルパワーサプライ(PPS)が可能な車載グレードのバックブーストコントローラ、USB Power Delivery (USB PD)アナログフロントエンド(AFE)、旧来のUSB充電対応、およびUSB Type-C®保護スイッチを組み合わせています。USB Type-C保護スイッチは、D+、D-、CC1、CC2、およびVCONNの車載システムレベルESD保護および24V短絡保護を提供します。このデバイスは、BC1.2、Apple® Charge、Apple CarPlay®、Apple MFi、およびUSB On-The-Go (OTG)を含む旧式の搭乗者携帯電話用の旧来の充電モードにオプションで対応可能です。
MAX25432Bは、USB-IF Type-Cポートコントローラインタフェース(TCPCI)仕様に対応したUSB PD AFEを内蔵し、アプリケーション内の任意のI2Cマスターとインタフェース可能です。MAX25432Aは、外部USB PDコントローラ用のコンフィギュレーションチャネル(CC)信号パススルー保護を提供します。
Gサフィックスのデバイスは、フォルト発生時に高い短絡電流がカーバッテリからケーブルシールドを介してグランドに流れるのを防ぐ自律的検出および保護を内蔵し、車載モジュールの損傷を防止します。
MAX25432は小型40ピンTQFN-EPパッケージ(6mm × 6mm)で提供され、必要な外付け部品はごく少数です。MAX25432の評価(EV)キットおよび付属資料は、テストおよびファームウェア開発の時間を削減して迅速に評価を行うための便利なプラットフォームを設計エンジニアに提供します。
アプリケーション
- デディケーテッドチャージングモジュール
- ヘッドユニット、ラジオ、ナビゲーション
- 後部座席エンタテインメントモジュール
- USBハブ、ブレークアウトボックス、およびマルチメディアハブ
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25432BATLG/V+ | LFCSP | ||
| MAX25432BATLG/V+T | LFCSP | ||
| MAX25432BATLGS/V+ | LFCSP | ||
| MAX25432BATLGS/V+T | LFCSP | ||
| MAX25432BATLM/V+ | LFCSP | ||
| MAX25432BATLM/V+T | LFCSP | ||
| MAX25432BATLP/V+ | LFCSP | ||
| MAX25432BATLP/V+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2024 - 2383 WAFER FAB |
||
| MAX25432BATLG/V+ | 製造中 | |
| MAX25432BATLG/V+T | 製造中 | |
| MAX25432BATLGS/V+T | 製造中 | |
| MAX25432BATLM/V+ | 製造中 | |
| MAX25432BATLM/V+T | 製造中 | |
| MAX25432BATLP/V+ | 製造中 | |
| MAX25432BATLP/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?