MAX25024
製造中車載低入力電圧I2C 4チャネル150mAバックライトドライバ、ASIL B対応
4チャネル150mA I2C LEDドライバ、ASIL B対応
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.11
製品情報
- 広い動作電圧範囲
- 起動後は最小2.5Vの電源で動作
- ロードダンプ耐性:最大40V
- 高集積
- ブーストコントローラ内蔵の完全な4チャネルソリューション
- I2C制御によって部品数を最小化
- 堅牢で低EMI
- スペクトラム拡散発振器
- 位相シフト
- スイッチング周波数範囲:400kHz~2.2MHz
- nMOS入力保護スイッチ
- 複数の機能によってASIL Bシステムを実現
- LED電流測定
- ブースト入力電流測定
- ブースト出力電圧測定
- LEDオープン/短絡の検出と保護
- ブースト出力低電圧および過電圧
- 汎用的な調光方式によって、ハイブリッドまたはPWMのみの調光が可能(DIM入力またはI2Cを使用)
- 調光比:10,000:1以上(ハイブリッド調光使用時)
- 調光比:10,000:1 (200Hz、PWM調光使用時)
- 小型24ピンTQFNおよびSWTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX25024は、車載ディスプレイ用のブーストコントローラ内蔵4チャネルバックライトドライバICです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大150mAのLED電流をシンク可能です。このデバイスは広い2.5V~36Vの入力電圧範囲に対応し、車載ロードダンプイベントに耐えることができます。
内蔵の電流モードスイッチングDC-DCコントローラは、ブーストまたはSEPIC回路構成に対応し、400kHz~2.2MHzの周波数範囲で動作します。内蔵のスペクトラム拡散は、EMIの低減に役立ちます。適応型出力電圧制御方式は、LED電流シンク経路での消費電力を最小限に抑えます。
外部nMOSFETシリーズスイッチ用の制御が内蔵されており、バックライトのオフ時には自己消費電流を低減し、フォルト発生時にはブーストコンバータを切断します。
このデバイスは、I2C制御のパルス幅変調(PWM)調光およびハイブリッド調光を備えています。いずれの場合も、最小パルス幅は500nsです。EMI低減のために位相シフトされたストリングの調光が取り入れられています。
I2Cインタフェースを介して包括的な診断情報が利用可能なため、ASIL B適合を必要とするシステムへの統合が容易です。
MAX25024は24ピンTQFNまたは24ピン側面濡れ性TQFN (SWTQFN)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 中央情報ディスプレイ
- インフォテインメントディスプレイ
- 計器クラスタ
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX25024ATG/V+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25024ATG/V+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX25024ATG/VY+ | LFCSP | ||
| MAX25024ATG/VY+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX25024に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める