MAX20446C

製造中

昇圧/SEPICコントローラ、ハイブリッド調光を備えた車載6チャンネル・バックライト・ドライバ

6チャネル130mA LEDドライバ、完全な診断機能およびハイブリッド調光を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い動作電圧範囲
    • 起動後は最小4.2Vの電源で動作
    • ロード・ダンプ耐性:最大52V
  • 高集積
    • 昇圧コントローラを含んだ完全な6チャンネル・ソリューション
    • すべての設定を外部部品で実行、マイコンによる介在は不要
  • 堅牢で低EMI
    • スペクトラム拡散発振器
    • 位相シフト
    • スイッチング周波数範囲:400kHz~2.2MHz
  • 汎用的な調光方式によって、ハイブリッドまたはPWMのみの調光が可能
    • 調光比:10000:1以上(ハイブリッド調光使用時)
    • 200Hzでの調光比:10000:1(PWM調光使用時)
  • 完全な故障保護
    • LEDオープン/短絡の検出と保護
    • 昇圧出力低電圧および過電圧
    • サーマル・シャットダウン
  • 小型24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)

MAX20446Cは、車載ディスプレイ用の昇圧コントローラ内蔵6チャンネル・バックライト・ドライバです。内蔵の電流出力は、それぞれ最大130mAのLED電流をシンク可能です。このデバイスは広い4.5V~36Vの入力電圧範囲に対応し、自動車のロード・ダンプ・イベントに耐えることができます。

内部の電流モード・スイッチングDC/DCコントローラは昇圧またはSEPICトポロジーに対応し、400kHz~2.2MHzの周波数範囲で動作します。内蔵のスペクトラム拡散はEMIの低減に寄与します。適応型の出力電圧制御方式は、LED電流シンク経路での消費電力を最小限に抑えます。

このデバイスは、パルス幅変調(PWM)調光およびハイブリッド調光を備えています。いずれの場合も、最小パルス幅は500nsです。EMI低減のために、オプションで各ストリングに位相シフト調光が組み込まれています。

MAX20446Cは、SETピンの抵抗1本で非常に簡単に構成できます。

このデバイスは24ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • インフォテインメントディスプレイ
  • 中央情報ディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX20446C
昇圧/SEPICコントローラ、ハイブリッド調光を備えた車載6チャンネル・バックライト・ドライバ
pdp-image-unavailable
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX20446CEVKIT

MAX20446Cの評価用キット

機能と利点

  • MAX20446Cの堅牢性を実証
  • 広い入力動作範囲:4.5V~36V (最大52Vのロード・ダンプ)
  • 中~大型の車載LCDディスプレイおよびディスプレイ・バックライト・アプリケーション用HB LED (最大6ストリング)に給電
  • 抵抗で設定可能なスイッチング周波数:400kHz~2.2MHz (スペクトラム拡散オプション内蔵)
  • 位相シフト調光
  • サイクル単位の電流制限およびサーマル・シャットダウン機能を実証
  • 広い調光比を実証
  • 実証済みPCBおよびサーマル設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20446Cの評価用キット(EVキット)は、車載ディスプレイ用の昇圧コントローラ内蔵集積型6チャンネル高輝度LEDドライバのMAX20446Cを実証します。

このEVキットは4.5V~36Vの範囲のDC電源電圧で動作し、スイッチング周波数は2.2MHzまたは400kHzのいずれかに設定可能です。このEVキットはスタンドアロン・モードで動作します。スペクトラム拡散モードはデフォルトでイネーブルされ、EMIを向上させます。このEVキットは位相シフト・パルス幅変調(PWM)調光を実証します。調光はDIM PCBパッドに印加するPWM信号を使用して外部で行うことができます。ハイブリッド調光機能も、SETピンとGND間に抵抗を接続することでイネーブルされ、EMIを低減することが可能です。また、このEVキットはLEDの短絡、LEDの断線、昇圧出力の低電圧/過電圧、および過熱フォルト保護も実証します。

2.2MHzまたは400kHz以外のスイッチング周波数で動作させる場合は、MAX20446C ICのデータシートに記載された計算に従って外付け部品を選択してください。

アプリケーション

  • 中央情報ディスプレイ
  • インフォテインメントディスプレイ
  • 計器クラスタ

MAX20446CEVKIT
MAX20446Cの評価用キット

最新のディスカッション

MAX20446Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品