MAX1974
製造中超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.40
製品情報
- 0.19in²の小型回路実装面積
- 超低回路高:1.8mm
- 4.7µFのセラミック入力/出力コンデンサ
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電流:1A
- 精度:1%
- ±4%のロジック制御電圧マージンを内蔵(MAX1973)
- 出力電圧:可変(0.75V~VIN)、またはプリセット(1V、1.5V、1.8V、および2.5V)
- 固定周波数PWM電流モード動作
- 1.4MHzスイッチング周波数によりDSL帯域外で動作
- 100%デューティサイクルドロップアウト能力
- 小型外付け部品
MAX1973/MAX1974は、固定周波数1.4MHzパルス幅変調(PWM)電流モードステップダウンレギュレータです。出力電圧は外付け電圧分圧器により最低0.75Vに設定したり、外付け抵抗を使用せずに、1V/1.5V (MAX1974)、または1.8V/2.5V (MAX1973)の出力にプリセットすることもできます。また、出力電圧を上下4%オフセットし、基板レベルの生産試験を容易にする電圧マージン機能もMAX1973は搭載しています。
固定1.4MHz動作周波数によって、DSL周波数帯域外での動作を確実にし、高速過渡応答を行い、小型外付け部品を使用することができます。1Aアプリケーションにわずか4.7µFの入力/出力セラミックコンデンサを必要とするだけです。強制PWM動作により、全負荷状態にわたって固定スイッチング周波数を実現します。
出力電圧精度は、全負荷、全入力電圧、および全温度の動作範囲全体にわたって±1%です。MAX1973は電圧マージンを備えています。また、MAX1974では、出力が公称レギュレーション電圧の90%に達したことを知らせるPOK出力を提供します。両デバイスとも、小型10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話基地局
- 電話局DSLおよびテレコム
- DSLおよびワイヤレスモデム/ルータ
- DSP/ASICコアおよびIO電源
- ネットワーク機器
- 光モジュール
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1974EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1974EUB+T | MINI_SO |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX1974に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める